A TURCK CMVT-M8TE rezgésérzékelője: akár 64 kHz-es primer adatrögzítés és csapágyállapot-paraméterek a forgógépek elsődleges okainak elemzéséhez
A CMVT-M8TE primer adatokat szolgáltat a rezgéselemzéshez
A TURCK CMVT-M8TE rezgésérzékelője akár 64 kHz-es frekvencián továbbítja a primer gyorsulási adatokat IO-Linken keresztül és vezérlő nélkül is lehetővé teszi a frekvenciaelemzést a TAS rezgésfigyelőben
A TURCK bővíti CMVT rezgésérzékelő-sorozatát az egytengelyes CMVT-M8TE modellel, amely forgógépek – például hajtások, hajtóművek, szivattyúk, centrifugák vagy ventilátorok – állapotfigyelésére szolgál. Az érzékelő a MEMS érzékelőelemből származó primer gyorsulási adatokat az IO-Link specifikáció BLOB-átvitelén keresztül továbbítja, ahelyett, hogy azokat belsőleg egy küszöbértékre tömörítené. Akár 64 kHz-es mintavételi frekvenciával működve legfeljebb 320 000 mintát továbbít. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megállapítsák, vajon kiegyensúlyozatlanság , tengelyeltolódás vagy kezdődő csapágykárosodás okozza-e a rezgést. Az érzékelő a rezgéseket a DIN ISO 10816-3 szabványnak megfelelően értékeli és emellett a DIN ISO 13373-3 szabvány szerinti négyfokozatú csapágyállapot-besorolást is biztosít.
Előnyök
- A rezgés okának azonosítása vezérlőprogram vagy kiegészítő szoftver nélkül
- A csapágyak kialakulóban lévő károsodásának korai felismerése akár 64 kHz-es mintavételi frekvenciával
- A csapágy állapotának felmérése elemzés nélkül; a szabványnak megfelelően meghatározott négy szint
- Utólagos felszerelés lehetősége olyan gépeken is, amelyek nem rendelkeznek megfelelő vezérlőkapacitással
Frekvenciaelemzés egyetlen kattintással – nincs szükség vezérlőprogramra
A TURCK beépítette a BLOB-átvitelt és a gyors Fourier-transzformációt a TURCK Automation Suite (TAS) rezgésfigyelőjébe, amely ingyenesen letölthető szoftver. A felvétel egyetlen kattintással elindítható. A monitor megjeleníti a ciklikus paramétereket, a primer adatokat az időtengelyen, valamint azok spektrumát a frekvenciatengelyen. Minden érték CSV-fájlként exportálható. Az első méréshez csupán egy érzékelőre, egy IO-Link-masterre és egy laptopra van szükség. A BLOB-átvitel egy konfigurálható, csupán néhány másodperces időablakban pillanatképet készít.
A rendszerbe történő integráció három megvalósítási szintje
A felhasználó dönti el, hogy az érzékelő milyen mértékben legyen integrálva az automatizálási rendszerbe. A két pnp kimenet egymástól függetlenül kapcsol, amint egy beállított esemény bekövetkezik, és közvetlenül vezérli a jelzőfényeket. A paraméterértékeket folyamatosan továbbítják a vezérlőnek IO-Linken keresztül vagy 4…20 mA-es analóg jel formájában. A felhasználók a vezérlőprogramból is elindíthatják a BLOB-átvitelt és ott feldolgozhatják a primer adatokat. Az érzékelő egyszerűen felszerelhető M8-as menetének köszönhetően , igény szerint más menetméretekhez való adapterekkel vagy mágneses rögzítéssel.
FŐBB PARAMÉTEREK
- BLOB-átvitel IO-Linken keresztül, felvételenként legfeljebb 320 000 gyorsulási értékkel
- MEMS-érzékelő, legfeljebb 64 kHz-es mintavételi frekvenciával, ±48 g mérési tartománnyal, legfeljebb 12 kHz-es frekvenciatartománnyal
- A csapágy állapotának minősítése a DIN ISO 13373-3 szabvány szerinti négy szint , értékelés a DIN ISO 10816-3 szabvány szerint
- TAS rezgésfigyelő szoftver beépített FFT-vel és CSV-export funkcióval, ingyenesen letölthető
- IO-Link, két pnp kapcsoló és 4…20 mA analóg kimenet , önálló vagy PLC-alapú használatra
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
Családtag: IO-Link-kel kombinált rezgés/hőmérsékletérzékelő
A Turck CMVT érzékelője belsőleg értékeli a rezgés- és hőmérsékleti adatokat és így a meglévő üzemek állapotfelügyeletét is lehetővé teszi.
Családtag: mágneses mező/hőmérséklet érzékelő IO-Linkkel
A Turck CMMT állapotfigyelő érzékelője három tengelyen érzékeli a mágneses mező változásait ezáltal új alkalmazási területeket nyithat meg.
Családtag: állapotfigyelő érzékelő IO-Linkkel
A Turck CMTH kombinált páratartalom- és hőmérséklet-érzékelője kompakt változatban, továbbfejlesztett IIoT-integrációval már elérhető az intelligens állapotfigyelő alkalmazásokhoz.
Áttekintő: Állapotfigyelés meglévő rendszerekben
Testreszabott állapotfelügyeleti megoldások precíz érzékelők és biztonságos vezeték nélküli hálózatok használatával
Technológiai oldal: Mindenkinek, aki pontosan tudni akarják a részleteket
Műszaki háttérinformációk az állapotfelügyelethez
TERMÉKADAT
Minden, amit tudni kell a CMVT-M8TE1X-LI2IOL-H1141 rezgésérzékelőről
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok és egyebek
Select Country
Turck worldwide


