A Turck Banner S4B biztonsági fényfüggöny folyamatosan ellenőrzi a szinkronizációt és a jelerősséget.

Biztonsági fényfüggöny monitorozás-funkcióval

Az IP65-ös S4B fényfüggöny folyamatosan monitorozza a jelerősséget és figyelmeztet szennyeződés vagy helytelen beállítás esetén

A Turck kibővíti biztonsági portfólióját a Banner Engineering S4B nagy teljesítményű biztonsági fényfüggönyével. A legújabb generációs fényfüggöny folyamatosan figyeli a szinkronizációt és a jelerősséget valamint gyenge jelerősség esetén figyelmeztető üzenetet küld a magasabb szintű rendszernek az 5.pinen keresztül, lehetővé téve a korai reagálást a szennyeződésre vagy a helytelen beállításra ezáltal növelve a rendszer rendelkezésre állását.

Egyszerű telepítés és megbízható beállítás

A robusztus IP65-ös kialakítás egy háromszínű LED segítségével figyelmezteti arra  a felhasználót, hogy az adó és a vevő helyesen van-e beállítva, ami felgyorsítja a telepítést és az üzembe helyezést.

Előnyök

  • Egyszerű telepítés az 5 pólusú, M12-es gyorscsatlakozóknak köszönhetően
  • A rendszer rendelkezésre állásának növelése figyelmeztető jelzésekkel gyenge jelerősség esetén
  • Költséges javítások és hosszú állásidők kiküszöbölése

A lecsavarozható, 5 pólusú M12-es gyorscsatlakozó tovább egyszerűsíti a telepítést és szükség esetén garantálják a sérült kábelek gyors cseréjét. Az automatikus kaszkádolás lehetővé teszi több fényfüggöny egyszerű felfűzését. Az S4B fényfüggönyök két különböző szkennelési kódot használhatnak a jelek átfedésének elkerülése érdekében.

Rugalmas alkalmazhatóság a nagy hatótávolságnak és a modellek széles választékának köszönhetően

A nagy, akár 12 méteres hatótávolság lehetővé teszi a különböző alkalmazásokban való használatot, beleértve az összeszerelő munkaállomásokat, csomagolósorokat és robotcellákat. Az S4B fényfüggönyök 14 vagy 30 milliméteres felbontással kaphatók. A 14 mm-es készülékek érzékelési magassága 300 és 1200 milliméter közötti, a 30 mm-es készülékeké pedig 300 és 1800 milliméter között mozog.


IPARÁGAK

  • Logisztika és intralogisztika
  • Csomagolástechnika
  • Gépészet és üzemmérnökség
  • Autóipar

FŐBB PARAMÉTEREK

  • Integrált szinkronizáció és állapotkijelzés
  • 14 mm és 30 mm felbontás támogatása
  • 12 méteres hatótávolság
  • IP65-ös védelem

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Áttekintés: Decentralizált biztonságtechnika

Adj nagyobb szabadságot a tervezőknek a moduláris gyártáshoz illeszthető biztonsági megoldásokkal! Tudj meg többet!


Technológiai oldal: Azoknak, akik többet akarnak tudni

Műszaki háttérinformációk a gépbiztonságról


TERMÉKADAT

Minden részlet az S4B biztonsági fényfüggönyről

Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.


Digital Innovation Park

#DigitalInnovationPark

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!


Select Country

Turck worldwide

to top