Az FS501 áramlásérzékelő új mérőműszer a TURCK FS+ folyadékérzékelő családjában.

Robusztus IO-Link-es áramlásérzékelő

A TURCK FS501 rugalmasan konfigurálható, áramlást, valamint hőmérsékletet is mér.

A TURCK az FS+ folyadékérzékelő-sorozatát az FS501 áramlásérzékelővel bővíti. A robusztus, IP67-es védelmű eszköz folyadékok áramlási sebességét és térfogatáramát méri, valamint hőmérsékleti értékeket is szolgáltat. A felhasználók szabadon konfigurálhatják a kapcsoló- és analóg kimeneteket, és a Smart Sensor Profile segítségével könnyedén integrálhatják az eszközt az IO-Link környezetbe. Az FS501 15–250 mm-es csőátmérőkhöz alkalmas, így az ipari automatizálás széles körű alkalmazási területeit fedi le.

Előnyök

  • A rugalmas konfigurációnak köszönhetően kevesebb változat
  • Az áramlás- és hőmérsékletmérés kombinálásával elkerülhető járulékos érzékelők beszerelése
  • Digitális adatgyűjtés IIoT-alkalmazásokhoz
  • Könnyű installálás a bemerülő kialakításnak köszönhetően

Az áramlásmérés egyszerűen
A Smart Sensor Profile szerinti IO-Link interfész hozzáférést biztosít a folyamatadatokhoz és olyan funkciókhoz, mint a Single Value Teach (az áramlási sebesség kapcsolási pontként való tanítása), a Dynamic Teach és a Totalizer. Dynamic Teach üzemmódban az érzékelő automatikusan hozzáigazítja a kapcsolási pontokat a változó körülményekhez. A Totalizer funkcióval a gépek fogyasztási adatai közvetlenül az érzékelőn belül határozhatók meg.


IPARÁGAK

  • Hűtőkörök az ipari automatizálásban
  • Tisztító-és mosórendszerek
  • Kisebb üzemek a feldolgozóiparban

FŐBB PARAMÉTEREK

  • Az áramlási sebesség és a térfogatáram mérése
  • IO-Link Smart Sensor Profil (SSP) 
  • Beállítható kapcsoló- és analóg kimenetek az áramlás és a hőmérséklet méréséhez
  • 4–20 mA, 0–10 V, and egyéb változatok
  • Egy érzékelő 15–250 mm-es csőátmérőkhöz

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Áttekintő: Folyamatoptimalizálás IO-Link-kel

Az IO-Link nélkülözhetetlen a hatékony, digitális gyártás útjának egyengetéséhez


Technológiai oldal: Mindazoknak, akik többet szeretnének tudni

Műszaki háttérinformációk az IO-Link kommunikációs szabványról


TERMÉKADAT

Minden fontos információ az FS501 IO-Link-es áramlásérzékelőről

Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok és egyebek


Select Country

Turck worldwide

to top