QR20 szögelfordulásérzékelő: Deutsch csatlakozóval és SAE J1939 interfésszel ideális mobil munkagépek esetében

Robusztus szögelfordulásérzékelők mobil munkagépek részére

A Turck robusztus QR20 érzékelői SAE J1939 interfésszel és Deutsch csatlakozókkal garantálják a megbízható szögmérést a mobil munkagépeken

A Turck kibővítette QR20 enkóder portfólióját a fröccsöntött Deutsch csatlakozókkal ellátott változatokkal. Ez a csatlakozás és az érintésmentes működési elv folyamatos IP68/IP69K védettséget biztosít - az érzékelőtől az interfészig. Az induktív szögelfordulásérzékelők az ütésekkel, rezgésekkel és a kábelek húzóterhelésével szembeni rendkívüli mechanikai ellenállással együtt ideálisak a mobil munkagépekhez. A felhasználók időt takarítanak meg a telepítés során, mivel a szenzorok járulékos tokozás vagy a kábelrendszeren belüli feszültségmentesítés nélkül is felszerelhetők.

Előnyök

  • Fröccsöntött Deutsch csatlakozó garantálja az IP68/IP69K védelmet
  • Robusztus kialakítás, amely ellenáll az ütéseknek, rezgéseknek és a húzóterhelésnek
  • SAE J1939 és analóg változatok az egyszerű integrálás érdekében
  • Különböző szögtartományok az optimális felbontás érdekében

A SAE J1939 kimenettel rendelkező változat könnyen integrálható a kompatibilis hálózatokba. Alternatívaként a Turck kínál analóg feszültségkimenettel rendelkező változatot is. A 360°-os teljes tartomány mellett hét meghatározott ±10° és ±120° közötti szögtartomány áll a felhasználók rendelkezésére az analóg érzékelők gyors üzembe helyezéséhez. Ha a szögtartománynak csak egy szakasza releváns akkor az érzékelő felbontása ennek megfelelően maximalizálható.

A QR20 érzékelők tipikus alkalmazási területei közé tartozik a szögmérés emelőkarokon, áramszedőkön, hóeltakarító járműveken, kombájnoknál vagy haszongépjárművek emelőberendezésein, valamint mezőgazdasági és építőipari gépeken.


IPARÁGAK

  • Mobil munkagépipar

FŐBB PARAMÉTEREK

  • Induktív, érintkezésmentes mérési elv
  • SAE J1939 vagy analóg kimenet különböző szögtartományokkal 
  • Teljesen fröccsöntött Deutsch csatlakozó
  • Plug & play telepítés

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Családtag: CANopen dinamikus dőlésszögmérő

További információ a Turck QR20 dőlésszögmérőkről CANopen  interfésszel a mobil munkagépekhez


Családtag: Dőlésmérő érzékelők analóg kimenettel

Tudj meg többet a Turck dőlésérzékelőiről, amelyek biztosítékkal ellátott MEMS/giroszkóp jellel rendelkeznek hagyományos analóg kimenettel


TERMÉKADAT

Minden részlet a QR20 szögelfordulásérzékelőről Deutsch csatlakozóval és SAE J1939 interfésszel

Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok stb.


Digital Innovation Park

#DigitalInnovationPark

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!


Select Country

Turck worldwide

to top