25 mm széles fénynyalábjával a B25 még az igazán kis céltárgyakat is megbízhatóan érzékeli.

Optikai érzékelő széles érzékelési tartománnyal

A TURCK szélessugarú Banner B25 érzékelője megbízhatóan érzékeli a legkisebb és legátlátszóbb tárgyakat is.

A Banner Engineering gyártmányú B25 szélessugarú érzékelőjével a TURCK robusztus megoldást kínál a legkisebb és legátlátszóbb tárgyak pontos érzékeléséhez. A szélessugarú érzékelőt olyan alkalmazásokhoz fejlesztették ki, ahol a hagyományos fénysorompók elérték működési határaikat, például szállítószalagokon. A 25 mm széles fénysugárral és 2m-es hatótávolsággal a B25 megbízhatóan érzékeli az szabálytalan alakú vagy fényvisszaverő élekkel rendelkező tárgyakat is. A felhasználók előnye a meglévő rendszerekbe való egyszerű integráció és a magas folyamatbiztonság, időigényes beállítások nélkül.

Előnyök

  • Akár 3 mm-es tárgyak megbízható észlelése
  • A dinamikus tanítási funkciónak köszönhetően csökken a hibás triggelezések száma
  • Gyors telepítés és egyszerű integráció
  • Magas üzembiztonság nehéz ipari környezetben is

Az automatikus érzékenység-beállítás egyszerűsíti az üzembehelyezést

Az automatikus érzékenység-beállítással rendelkező egygombos tanítási funkció a B25 legegyszerűbb üzembehelyezési módja. További tanítási opciók és az IO-Link interfész lehetővé teszik a hálózati alkalmazásokhoz szükséges adatkommunikációt. Robusztus kialakítása IP67-es védelemmel és rugalmas kábelkimenettel biztosítja a megbízható működést poros vagy vibrációval terhelt gyártási területeken is.

Intelligens érzékelő technológia a megbízható közeltéri monitorozáshoz

Az intelligens érzékelő technológiának köszönhetően a B25 szélessugarú érzékelő automatikusan megtanulja a szállítószalagok jellemzőit és kiszűri az olyan zavaró tényezőket, mint a fóliaszegélyek vagy a betétfülek. Ez csökkenti a téves riasztások számát és növeli a csomagok széleinek vagy kis komponenseknek az észlelési pontosságát. A karbantartásra figyelmeztető kimenetek korai szakaszban jelzik a tisztítás szükségességét, hozzájárulva ezzel a rendszer magas rendelkezésre állásához.


IPARÁGAK

  • Logisztika és intralogisztika
  • Gép- és berendezésgyártás
  • Autóipar
  • Anyagáramlás és szállítószalag-technika

FŐBB PARAMÉTEREK

  • 25 mm széles fénynyaláb, 2m-es hatótávolság
  • Egygombos tanítás és automatikus érzékenység-beállítás
  • IO-Link diagnosztikához és távoli konfiguráláshoz
  • Robusztus IP67-es ház rugalmas kábelkivezetéssel

Adatlapok: B25 szélessugarú érzékelő

További információk a jellemzőkről, műszaki adatokról és alkalmazási részletekről


Digital Innovation Park

#DigitalInnovationPark

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!


Select Country

Turck worldwide

to top