Egyszerű üzembe helyezés intelligens funkciókkal: a Turck BC/UC kapacitív érzékelői
Új generációs kapacitív érzékelők
A Turck BC/UC sorozatú IP67-es védelmű kapacitív érzékelői a hagyományos működést digitális intelligenciával és állapotfigyeléshez szükséges kiegészítő adatokkal kombinálják
Az új BC/UC sorozattal a Turck kibővíti kapacitív érzékelőinek portfólióját, hogy megfeleljen a rugalmasság, a költséghatékonyság és a digitális integráció iránti növekvő igényeknek. Az IP67 védelemmel rendelkező érzékelők fokozatosan felváltják a meglévő termékcsaládokat és platformalapú fejlesztési koncepciójuknak köszönhetően költségelőnyöket kínálnak a felhasználóknak, különösen a nagy volumenű alkalmazásokban. Az RGB LED-el ellátott digitális potenciométer technikai előnyökkel jár, mivel ötvözi a csavarhúzóval történő, bevált kapcsolási pont beállítást a kapcsolási pont közvetlen vizuális visszajelzésével – a hagyományos potenciométerek mechanikai kopása és szivárgási kockázata nélkül.
Előnyök
- Intuitív kapcsolási pontbeállítás vizuális visszajelzéssel
- Csökkenti a változatok számát és egyszerűsíti a raktározást
- Gyors paraméterezés és egyszerű konfiguráció-átvitel más érzékelőkre
- A szabványosított architektúra révén megtérülő költséghatékonyság sorozatgyártás esetén
Teljeskörű TAS integráció
A Turck kezdetben 18 és 30 mm átmérőjű érzékelőket kínál fém és műanyag házban. Az utóbbiak egyaránt használhatók síkba és nem síkba történő beépítésre – egyetlen érzékelőtípussal. Az IO-Link és a Turck Automation Suite (TAS) integrációja egyszerű paraméterezést, diagnosztikát és üzembe helyezést tesz lehetővé. A TAS „Teach Monitor” segítségével az érzékelők különböző tanítási módszerekkel (pl. Dynamic Teach) hatékonyan beállíthatók és a paraméterek átvihetők más eszközökre – ideális sorozatgyártáshoz.
Megbízható érzékelés még kihívást jelentő közegekben is
A hagyományos érzékelés mellett a szenzorok alkalmasak szilárd anyagok, például granulátumok és porok, valamint folyadékok detektálására is – még olyan nehéz körülmények között is, mint a hab vagy a ragasztók. További jellemzők: megnövelt kapcsolási távolságok, lézergravírozott ház QR-kóddal és különböző csatlakoztatási lehetőségek.
IPARÁGAK
- Csomagolás és szállítószalag-technika
- Élelmiszeripar
- Gép- és berendezésgyártás
FŐBB PARAMÉTEREK
- IO-Link intelligens érzékelőprofillal (SSP)
- Digitális potenciométer 360°-ban látható RGB LED-del
- Megnövelt kapcsolási távolságok, akár 25 mm-ig
- Lézergravírozott ház QR-kóddal
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
Oktatóanyag: Hogyan tanítsuk be a Turck BC/UC kapacitív érzékelő sorozatát
Ebben az oktatóanyagban két módszert mutatunk be a Turck új BC/UC kapacitív érzékelő sorozatának tanításához: az első a Turck digitális potenciométerének használatával, a második pedig a Turck Automation Suite (TAS) Teach Monitor alkalmazásának használatával.
Alkalmazás: Kapacitív érzékelő detektálja fűtési rendszerben a pellet szintjét
A Turck Automation Suite kényelmes üzembehelyezést tesz lehetővé, ha az UC/BC érzékelők digitális potenciométere nem elérhető.
Technológiai oldal: Mindenkinek, aki pontosan tudni akarják a részleteket
Műszaki háttérinformációk az állapotfelügyelethez
Áttekintő: Folyamatoptimalizálás IO-Link-kel
Az IO-Link nélkülözhetetlen a hatékony, digitális gyártás útjának egyengetéséhez
Technológiai oldal: Mindazoknak, akik többet szeretnének tudni
Műszaki háttérinformációk az IO-Link kommunikációs szabványról
Technológiai oldal: azoknak, akik többet szeretnének tudni
További információ a TAS technikai háttérinformációiról
TERMÉKADAT
Adatlapok: BC/UC kapacitív érzékelő sorozat [PDF, 2,34 MB]
További információk a paraméterekről, műszaki adatokról és alkalmazási részletekről az adatlapjainkban találhatók.
Használati utasítás a BC/UC kapacitív érzékelő sorozathoz
A telepítés, üzembe helyezés és paraméterezés részleteit megtalálja a használati utasításunkban.
Digital Innovation Park
#DigitalInnovationPark
Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!
Select Country
Turck worldwide


