A robusztus TBEN-LLx-4SLC decentralizáltan, közvetlenül a szállítószalag-rendszeren vezérli az MTA szortírozó rendszereit.

IP67-es motorvezérlő szortírozó modulokhoz

A TURCK TBEN-LLx-4SLC akár négy szortírozó sort is vezérelhet decentralizált, vezérlőszekrény nélküli szállítószalag-technológiához.

A TURCK kibővíti digitális szállítószalag-termékpalettáját egy robusztus IP67-es modullal, amely akár négy MTA gyártmányú szortírozó sort is képes vezérelni. Minden sor egy MTA forgatómotorból és/vagy egy MTA többtengelyes vezérlőből állhat, amely akár tizenkét szortírozó motort is képes vezérelni. A TBEN-LLx-4SLC lehetővé teszi a szortírozó rendszerek közvetlen integrálását az ipari Ethernetbe és a kapcsolószekrény nélküli, közvetlenül a szállítószalag-technológiai modulra történő telepítésnek köszönhetően csökkenti a kábelezési költségeket.

Felhasználói szempontból előnyös a robusztus kialakítás és a meglévő rendszerekbe történő egyszerű integrálhatóság. A központosított szállítószalag-technológiai vezérlésekhez képest a modul decentralizált architektúrát tesz lehetővé, ami jobb skálázhatóságot és nagyobb rugalmasságot biztosít. Tipikus alkalmazási területei a csomagszortírozó rendszerek, az elosztóközpontok és a repülőtéri logisztika.

Előnyök

  • Könnyű integrálás az ipari Ethernet hálózatba
  • Csökkentett kábelezési igény a decentralizált automatizálásnak köszönhetően, vezérlőszekrények használata nélkül
  • Robusztus házának köszönhetően magas rendelkezésre állás  
  • Skálázható architektúra a rugalmas kivitelezéshez

Rugalmas integráció

A vezérlőmodul multiprotokollos Ethernetet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP) támogat és integrált webes felülettel rendelkezik a konfiguráláshoz. Négy digitális bemenet és a négy konfigurálható digitális be/kimenet lehetővé teszi a jelek közvetlen fogadását és továbbítását a soron. Az áramellátás M12 L-kódolású csatlakozókon keresztül történik, opcionálisan akár 48 V-os motortápláláshoz is. A TBEN-LLx-4SLC tokozott kivitelének köszönhetően és IP69K-ig terjedő védelmi fokozatának köszönhetően zord ipari környezetben is használható. Az integrált ARGEE logika lehetővé teszi speciális vezérlő rutinok közvetlenül a modulon történő konfigurálását.

A termékcsalád különböző lábkiosztású (LL és LLH) rendelkező változatokat tartalmaz, hogy biztosítsa a biztonságos működést felfűzés esetén. Mindkét változat raktárról rendelhető.


IPARÁGAK

  • Intralogisztika
  • Szállítószalag-technológia a gyártóiparban
  • Repülőtéri logisztika

FŐBB PARAMÉTEREK

  • Akár négy szortírozó sor vezérlése
  • Multiprotokoll Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP)
  • IP65/IP67/IP69K védelmi osztályok, hőmérséklet-tartomány -40 °C és +70 °C között
  • Integrált ARGEE logika és webes felület

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Áttekintő: Digitális szállítószalagok

A moduláris felépítés és a digitalizáció növeli a szállítószalag-technológia rugalmasságát, skálázhatóságát és rendelkezésre állását. Tudj meg többet!


Esettanulmány: Hatékony megoldás a szállítószalag-technológia digitalizálására

A CAN görgős motorok vezérlésére szolgáló „szállítószalag-vezérlő egységgel” az intralogisztikai szakértő SSI SCHÄFER digitalizálja szállítószalagjait – a technológia szállítója a TURCK


TERMÉKADAT

További információk a TBEN-LLx-4SLC vezérlőmodulról

Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok és egyebek


Select Country

Turck worldwide

to top