A TURCK TBEN-LLH-4RMC típusú decentralizált görgős motorvezérlője Interroll, MTA és MPC motorokhoz kapható.

IP67 CAN görgős motorvezérlés IO-Link maszterrel

TURCK expands the TBEN-LL-4RMC series with variants featuring IO-Link and 24/48 V option

A TURCK TBEN-LL-4RMC sorozata akár négy CANopen-alapú motort tud közvetlenül a terepen vezérelni. Ez a robusztus IP67-es modul az Interroll motorok mellett az MTA és MPC hajtóműhengereit is támogatja. Az új változatok IO-Link maszter portokkal rendelkeznek az intelligens érzékelőtechnológia integrálásához és szabványos M12 L-kódolással csatlakoztathatóak. Ez lehetővé teszi a szállítószalag-rendszerek moduláris automatizálását vezérlőszekrény nélkül.

Előnyök

•    Rugalmas integráció az IO-Link és a szabványos pin-konfiguráció által
•    A decentralizált IP67-es vezérlés lehetővé teszi az automatizálást vezérlőszekrény nélkül
•    A ZPA (Zero Pressure Accumulation) és a szállítószalag logikájának egyszerű megvalósítása 
•    Robusztus házának köszönhetően magas rendelkezésre állás

Decentralizált logika az egyszerű, zéró torlónyomású szállításhoz

A TBEN-LL-4RMC modulok motorvezérlést, digitális I/O-kat és IO-Linket egyesítenek egy robusztus IP67-es házban. A felhasználók kihasználhatják a multiprotokollos Ethernet és az integrált ARGEE logika által nyújtott előnyöket a decentralizált vezérlőrendszerek használata esetén. A 24V vagy 48V-os tápellátás növeli a rugalmasságot és támogatja az energiahatékony hajtások irányába mutató tendenciákat. Az előre programozott logika megkönnyíti a zéró nyomású torlódás és más szállítószalag-stratégiák megvalósítását.

24V vagy 48V tápfeszültségű motorok csatlakoztatása

A modul támogatja a 48V-os hajtások terjedését az intralogisztikában, az anyagáramlásban és a gyártási logisztikában. A technológia kisebb kábelkeresztmetszeteket és hosszabb vezetékeket tesz lehetővé, ami javítja az áramellátás hatékonyságát és költségegyensúlyát. Az új IO-Link változatok lehetővé teszik jelzőfények, nyomásérzékelők vagy más intelligens eszközök integrálását. A TURCK négy változatban kínálja a vezérlőket: TBEN-LLH-4RMC, TBEN-LL-4RMC, TBEN-LLH-4RMC-2IOL és TBEN-LL-4RMC-2IOL.


IPARÁGAK

  • Logisztika
  • Intralogisztika
  • Szállítószalag-technológia minden iparágban

FŐBB PARAMÉTEREK

  • A görgőmotorok vezérlése CAN interfésszel közvetlenül a terepen (IP67) – Interroll EC5000 BI, MTA, MPC
  • Kész alkalmazási példák költségmenetesen felhasználhatók
  • 24V vagy 48V-os motorok működtetése
  • 4 db CAN port
  • 4 db univerzális I/O port

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Áttekintő: Digitális szállítószalagok

A moduláris felépítés és a digitalizáció növeli a szállítószalag-technológia rugalmasságát, skálázhatóságát és rendelkezésre állását. Tudj meg többet!


Esettanulmány: Hatékony megoldás a szállítószalag-technológia digitalizálására

A CAN görgős motorok vezérlésére szolgáló „szállítószalag-vezérlő egységgel” az intralogisztikai szakértő SSI SCHÄFER digitalizálja szállítószalagjait – a technológia szállítója a TURCK


TERMÉKADAT

Bővebb információ a TBEN-LLH-4RMC-ről és annak változatairól

Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok és egyebek


Select Country

Turck worldwide

to top