TBIL-EMN-16DXP: A Turck új IO-Link hub-ja standard alkalmazásokhoz
IO-Link hub standard alkalmazásokhoz
A Turck új I/O hub-ja költséghatékony digitális jelfeldolgozást biztosít IO-Link alkalmazásokban, mérsékelt követelmények esetén
A Turck kompakt IO-Link hubbal bővíti IO-Link portfólióját, amely 16 univerzális digitális bemenettel és kimenettel rendelkezik. A TBIL-EMN-16DXP lehetővé teszi a digitális jelek gazdaságos csatlakoztatását IO-Link segítségével, különösen olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem támasztanak megnövekedett követelményeket a meghajtóképesség vagy az ütésállóság tekintetében. Tipikus alkalmazási területek a logisztikai szállítószalag-rendszerek, akkumulátor-összeszerelési tesztelő állomások vagy a sorozatgyártás egyszerű automatizálási megoldásai. A nagyobb igénybevételnek kitett környezetekhez a Turck továbbra is a TBIL sorozatát ajánlja – megnövelt védelemmel, nagyobb meghajtó képességgel vagy ATEX tanúsítvánnyal.
Előnyök
- Költséghatékony megoldás mérsékelt követelményű alkalmazásokhoz
- A konfigurálás nélküli univerzális I/O-k egyszerűsítik az üzembehelyezést és a készletkezelést
- A kompakt IP67 ház lehetővé teszi a közvetlen terepi használatot vezérlőszekrény használata nélkül
A TBIL-EMN-16DXP 16 univerzális portja rugalmasan használható bemenetként vagy kimenetként. Csatornánkénti -max. 350 mA kimeneti áramával- a hub a tipikus ipari alkalmazások követelményeit teljesíti. Kiöntés nélküli műanyag tokozása az IP67-es védelmi osztálynak köszönhetően közvetlenül a terepen is használható.
IPARÁGAK
- Logisztika és intralogisztika
- Akkumulátorgyártás
- Gyártásautomatizálás
FŐBB PARAMÉTEREK
- 16 digitális port, rugalmasan használható bemenetként vagy kimenetként
- Csatornánkénti max. 350mA kimeneti áram
- Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +60 °C között
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
Áttekintő: Folyamatoptimalizálás IO-Link-kel
Az IO-Link nélkülözhetetlen a hatékony, digitális gyártás útjának egyengetéséhez
Technológiai oldal: Mindazoknak, akik többet szeretnének tudni
Műszaki háttérinformációk az IO-Link kommunikációs szabványról
Áttekintő: Digitális szállítószalagok
A moduláris felépítés és a digitalizáció növeli a szállítószalag-technológia rugalmasságát, skálázhatóságát és rendelkezésre állását. Tudj meg többet!
TERMÉKADAT
A TBIL-EMN-16DXP IO-Link hub adatlapja
További információk a paraméterekről, műszaki adatokról és alkalmazási részletekről adatlapunkban találhatók.
A TBIL-EMN-16DXP IO-Link hub részletes ismertetése
Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, használati utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok és egyebek
Digital Innovation Park
#DigitalInnovationPark
Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!
Select Country
Turck worldwide

