A TURCK új Efficiency Line IO-Link maszterei lehetővé teszik az IO-Link-alapú automatizálási koncepciók hatékony megvalósítását.

IO-Link Class A maszter, hatékonyságra tervezve

A TURCK új, IP67-es védelemmel rendelkező Efficiency Line IO-Link maszterei csökkentik a decentralizált automatizálás költségeit a standard ipari alkalmazásokban.

A TURCK bemutatja az Efficiency Line sorozat két új, IP67-es IO-Link maszterét , amelyek nyolc A osztályú porttal rendelkeznek, és akár 12 univerzális digitális bemenetet vagy kimenetet is biztosítanak. A költséghatékony eszközöket olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol az áram- és hőmérsékleti tartományokra vonatkozó követelmények mérsékeltek, és különösen alkalmasak intelligens érzékelők csatlakoztatására. Multiprotokoll eszközként támogatják a Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP és CC Link IE Field Basic protokollokat, lehetővé téve az IO-Link alkalmazások költséghatékony megvalósítását ezekben a hálózatokban vezérlőszekrény nélkül.

Előnyök

  • Az IO-Link-alapú automatizálási koncepciók költséghatékony megvalósítása
  • Helyszíni egyszerűsített üzembe helyezés és paraméterezés a SIDI és a TAS segítségével
  • Csökkentett telepítési ráfordítás a decentralizált IP67-es architektúrának köszönhetően

Standard alkalmazásokra tervezve
Az Efficiency IO-Link maszterek ultrahanggal hegesztett, IP67 védelmi fokozattal rendelkező és −25 és +60 °C közötti környezeti hőmérsékletre tervezett készülékek. A változatoktól függően a portok akár 1 A vagy 0,5 A áramot szolgáltatnak. Az IODD konfigurátorral ellátott integrált webszerver egyszerűsíti a csatlakoztatott eszközök paraméterezését és lerövidíti az üzembe helyezés idejét. Tipikus alkalmazási területek az intelligens érzékelőalkalmazások, amelyekben több IO-Link eszközt csatlakoztatnak, paramétereznek és közvetlenül a terepen monitoroznak.

Az Efficiency Line változatok, a TBEN-ELL-8IOLA (L-kódolású M12-es tápfeszültség) és a TBEN-ELAE-8IOLA (A-kódolású M12-es tápfeszültség) csak a kódolás és az M12 tápfeszültség-csatlakozások számában különböznek egymástól. A magasabb követelményeket támasztó alkalmazásokhoz a TURCK továbbra is kínálja a Performance Line TBEN-L és TBEN-S IO-Link masztereit.


IPARÁGAK

  • Gép- és berendezésgyártás
  • Gyártás- és szerelésautomatizálás
  • Anyagáramlás és munkagépek
  • Ipari IIoT-környezetek

FŐBB PARAMÉTEREK

  • 8 db IO-Link A osztályú port alternatív DXP-használattal
  • Többféle ipari Ethernet-protokoll támogatása
  • Beépített webszerver IODD-konfigurátorral
  • M12-es tápcsatlakozás és IP67-es védelmű ház

 

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Áttekintő: Folyamatoptimalizálás IO-Link-kel

Az IO-Link nélkülözhetetlen a hatékony, digitális gyártás útjának egyengetéséhez


Technológiai oldal: Mindazoknak, akik többet szeretnének tudni

Műszaki háttérinformációk az IO-Link kommunikációs szabványról


TERMÉKADAT

Minden, amit tudni kell az A osztályú IO-Link- hatékonyságra tervezett- maszterről

Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok és egyebek


Select Country

Turck worldwide

to top