Töltse fel mobil eszközeit közvetlenül M12-es aljzaton keresztül: a TURCK M12-USB töltőkábelével ez lehetséges.
M12-USB ipari töltőkábel
A TURCK robusztus 24 VDC M12-USB töltőkábele egyszerűsíti a mobil eszközök üzemeltetését és töltését az ipari környezetben.
A TURCK egy robusztus, ipari minőségű töltőkábelt fejlesztett ki, amely 24 VDC konvertálásával 5 V-on akár 3 A, 9 V-on pedig 1,66 A áramot szolgáltat. A kábel IP67-es védelemmel ellátott, robusztus M12-es csatlakozóval rendelkezik és megbízható áramellátást biztosít táblagépek, laptopok és egyéb mobil eszközök számára nehéz ipari környezetben – 230 V-os Schuko aljzatok és váltóáramú infrastruktúra nélkül. Ezzel a vállalatok megtakaríthatják az AC tápegységeket és adaptereket, könnyedén integrálva a mobil IT-eszközöket a meglévő OT-környezetekbe.
Előnyök
- Nincs szükség váltóáramú (230 VAC) infrastruktúrára
- Könnyű integrálhatóság meglévő rendszerekbe
- Költségcsökkentés az adapterek és töltők vonatkozásában
- Magas üzemeltetési biztonság nehéz ipari környezetben
Mobil eszközök tápellátása és töltése közvetlenül a terepen
Az ipari töltési megoldás nemcsak csökkenti a telepítési költségeket, hanem növeli a rugalmasságot a gyártási és logisztikai létesítményekben is. A felhasználók a meglévő 24 V-os (DC) tápfeszültségű csatlakozási pontokat felhasználva közvetlenül a helyszínen tölthetik vagy üzemeltethetik mobil eszközeiket. A kábel standard érzékelőkábelekkel feszültségcsökkenés nélkül meghosszabbítható. Az IEC 61076-2-101 szabványnak megfelelő M12-es csatlakozó biztosítja a biztonságos és hibamentes működést. A szabványos változat M12-es csatlakozóval és USB-C csatlakozóval raktárról elérhető, míg az M12-USB-A vagy USB-C aljzathoz való speciális változatok rövid határidővel rendelhetőek.
IPARÁGAK
- Autóipar
- Gép- és berendezésgyártás
- Intralogisztika
FŐBB PARAMÉTEREK
- Közvetlen egyenáramú átalakítás: 24 VDC / 5…9 VDC, max. 3A
- Fordított polaritás elleni védelem a biztonságos működés érdekében
- Ipari minőségű M12-es csatlakozók IP67-es védelemmel
- Kompakt kialakítás külső tápegységek nélkül
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
Termékcsalád: M12Plus Bluetooth csatlakozók
A TURCK M12Plus csatlakozói monitorozzák a kábel feszültségét, hogy megelőzzék a drága üzemleállásokat és a nem tervezett karbantartási munkákat.
TERMÉKADAT
Digital Innovation Park
#DigitalInnovationPark
Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!
Select Country
Turck worldwide

