IM18-CCM45: TURCK vezérlőszekrény-felügyeleti eszköz multiprotokollos Ethernet-kapcsolattal és beépített hőmérséklet-, páratartalom- és távolságérzékelőkkel.

Multiprotokollos vezérlőszekrény-felügyeleti rendszer

A TURCK IM18-CCM45 beépített érzékelők segítségével monitorozza a vezérlőszekrényeket és Etherneten keresztül továbbítja az adatokat a vezérlőnek

A TURCK az IM18-CCM45-tel bővíti állapotfelügyeleti  megoldásainak portfólióját; ez egy beépített érzékelőkkel és közvetlen, multiprotokollos Ethernet-csatlakozással rendelkező vezérlőszekrény-felügyeleti rendszer. A korábbi megoldásokkal ellentétben – amelyek különálló érzékelőket vagy komplex, Linux-alapú felügyeleti rendszereket igényeltek további remote  I/O-modulokkal – az IM18-CCM45 a mért értékeket közvetlenül és ciklikusan továbbítja a PLC-knek és az IT-rendszereknek. Ezzel a felhasználóknak nincs szükségük további hardver elemekre  és mérnöki munkára a vezérlőrendszerhez való csatlakozáskor. A készülék méri a hőmérsékletet, a páratartalmat és a vezérlőszekrény ajtajáig mért távolságot, és az értékeket PROFINET, EtherNet/IP vagy Modbus TCP protokollon keresztül továbbítja.

Előnyök

  • Közvetlen PLC-csatlakozás  remote  I/O  vagy peremhardver használata nélkül
  • Kevesebb változat és alacsonyabb fejlesztési ráfordítás, mivel egyetlen eszköz három Ethernet-protokollt támogat
  • DIN-sínre szerelhető a kompakt, 18 mm-es kialakításnak köszönhetően
  • Paraméterbeállítás és diagnosztika járulékos szoftver nélkül, a TAS és a webszerver használatáva

Kompakt kialakítás TAS-integrációval

Az IM18-CCM45 mindössze 18mm szélességet igényel a DIN-sínre szerelve, ezért akár szűkös hely esetén is utólag beépíthető a vezérlőszekrénybe. A paraméterezés, a diagnosztika és a firmware-frissítések a TURCK Automation Suite (TAS) és egy beépített webszerver segítségével történnek, további szoftver használata nélkül. Robbanásveszélyes területeken való használatra a készülék az IECEx és az ATEX előírásoknak megfelelően  Zóna2-re tanúsított. A soros RS485 interfész hardveresen megoldott és a jövőbeli bővítésekre áll készen.

Alkalmazások a gépgyártásban és az üzemfenntartásban

Az IM18-CCM45 többek között a gépgyártás, az üzemfenntartás és az intralogisztika területén alkalmas a vezérlőszekrények állapotfigyelésére. Tipikus alkalmazási területei közé tartoznak az új telepítések és a meglévő rendszerek utólagos telepítése, valamint az OEM-gyártók és gépgyártók általi használat, akiknek nincs szükségük külön edge-rendszerre az állapotfigyeléshez. A készülék többféle  részegységet is helyettesít, például különálló érzékelőket és remote I/O-modulokat.


FŐBB PARAMÉTEREK

  • Multiprotokollos  Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP)
  • Beépített hőmérséklet-, páratartalom- és távolságérzékelők az állapotfigyeléshez
  • Webszerver és TAS integráció a konfiguráláshoz és  diagnosztikához  további szoftver használata  nélkül
  • 18mm szélesség a DIN-sínen, helytakarékosság  utólagos telepítés esetén
  • Zóna2 tanúsítvány (IECEx, ATEX)

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Sikertörténet: A kompakt vezérlőszekrények biztosítják a magas szintű információbiztonságot

A vezérlőszekrényekhez való hozzáférés ellenőrzése és a hőmérsékleti értékek figyelemmel kísérése érdekében az e-netz Südhessen AG áramelosztó-rendszer-üzemeltető a Turck kompakt vezérlőszekrény-felügyeleti rendszerét  használja. Tudj meg többet!


A vezérlőszekrények hatékony felügyelete terepen

Az IMX12-CCM jelzést ad, ha a vezérlőszekrényben határérték-túllépések történnek. Minden, amit tudni érdemes!


Áttekintő: Állapotfigyelés zöldmezős beruházásokban

A megelőző stratégia az új gyáradban 


Technológiai oldal: Mindenkinek, aki pontosan tudni akarják a részleteket

Műszaki háttérinformációk az állapotfelügyelethez


TERMÉKADAT

Minden információ az IM18-CCM45 eszközről

Engedélyek, adatlapok, műszaki specifikációk, utasítások, tanúsítványok, CAD-adatok és egyebek


Select Country

Turck worldwide

to top