A TURCK QR20 analóg dőlésmérői szenzorfúziót (giroszkóp+MEMS) alkalmaznak a dinamikus méréshez és akár 8 V egyenáramot használó mobil járművek elektromos rendszereiben is működnek
Analóg dőlésmérők 12 V-os jármű-elektromos rendszerekhez
A TURCK QR20 érzékelői 8 VDC vagy annál magasabb tápfeszültségen működnek, szenzorfúzió (giroszkóp+MEMS) segítségével végeznek dinamikus méréseket és 200 g-os lökésállósággal rendelkeznek
A TURCK kibővíti QR20 sorozatú dőlésmérőit olyan analóg változatokkal, amelyek mobil berendezésekben is használhatók. Az érzékelők már 8 V egyenáramú tápfeszültség mellett is működnek és megfelelnek az autóipari EMC-követelményeknek. Ennek köszönhetően a mobil munkagépek 12 V-os villamos rendszereiben is a specifikációknak megfelelő dőlésszögeket generálnak. A dinamikus változatok egyesítik a MEMS gyorsulásmérő és giroszkóp jeleit és esetleges rezgés, ütés és disruptív gyorsulás mellett is pontos kimenőjelet szolgáltatnak. A statikus változatok kizárólag a gyorsulás alapján végeznek méréseket. A TURCK mindkét mérési elvű érzékelőt kínálja 1-tengelyes változatban 360°-os mérési tartománnyal, valamint 2-tengelyes változatban ±85°-os mérési tartománnyal.
Egységes elektromos és mechanikai tervezés járművekhez
A QR20-as házforma akár 200 g-s ütéseket is kibír és -40°C….. +85 °C közötti hőmérsékleti tartományban működik. Áttetsző kialakításának köszönhetően nincs szükség LED-lencsék használatára , kiküszöbölve a nedvesség bejutásának egyik lehetséges pontját. Az érzékelők megfelelnek az IP66, IP67, IP68 és IP69K védelmi osztályoknak. Különösen zord ipari körülmények között történő alkalmazáshoz a GUARD-QR20 védőház kiegészítőként kapható. Elektromos szempontból a készülékek az ISO 11452-2 szabvány szerint 100 V/m -es , az ISO 11452-4 szabvány szerint pedig 200 mA-es zavarvédettséggel rendelkeznek. Ellenállnak az ISO 7637-2 4. szint szerinti vezetett zavaroknak, valamint megfelelnek a ISO 16750-2 szabvány szerinti feszültséglökés (load-dump) elleni védelemnek és E1 típusbizonyítvánnyal rendelkeznek.
Az analóg kimenet és a mérési tartomány beállítása IODD segítségével
A felhasználók a TURCK Automation Suite (TAS) szoftverben az IODD-paraméterezés segítségével választhatják ki a kimenet típusát: 4–20 mA, 0–20 mA, 0,1–4,9 V, 0–5 V, 0,5–4,5 V vagy 0–10 V. A mérési tartomány, a szűrő és a nyugalmi pont (0°) is beállítható minden tengelyhez, akár a szög fokban történő megadásával, akár az aktuális szöghelyzet felvételével. Szoftver nélkül az Easy Teach funkció az 5-ös és az 1-es pin átkötésével aktiválható; a szabadalmaztatott vízszintmérő-funkció közvetlenül az eszközön mutatja a beállítást.
FŐBB PARAMÉTEREK
- 8 V DC-től induló minimális tápfeszültség a 12 V-os villamos rendszerekben , a műszaki előírásoknak megfelelő működéshez
- A gyorsulási és giroszkópjelek egyesítése a gyors és zajmentes szögmérések érdekében
- Hatféle, az IODD-n keresztül konfigurálható analóg kimenet a vezérlőrendszerbe történő rugalmas integrációhoz
- 200 g-os ütésállóság, IP69K-s védelmi osztály és -40°C….+85 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartomány a zord ipari környezetekhez
- E1 típusbizonyítvány és az ISO 11452 szerinti EMC-vizsgálati szintek teljesítése gépjárműipari alkalmazásokhoz
KAPCSOLÓDÓ TARTALOM
Előnyök
- 12/24 V-os jármű-elektromos rendszerekben való használat
- Az érzékelők fúziójának (giroszkóp+MEMS) köszönhetően pontos dőlésszög-értékek még rezgés és disruptív gyorsulás esetén is
- Gyors beállítás a vízszintmérő-funkciónak, a nyugalmipont (0°) beállításnak és a TAS-nak köszönhetően
- Az IODD-paraméterezésnek köszönhetően egy érzékelőtípus hat különböző analóg jelhez (áram, feszültség)
Elevator Pitch: Fúziós érzékelő dőlésmérő és giroszkóp
Gyors betekintést nyerhet az előnyökbe és funkciókba 90 másodperc alatt.
A dőlésmérő felgyorsítja a platform beállítását
A fúziós technológiával ellátott dőlésmérő javítja a platform beállítását a fúvóformázógépben
Családtag: Dőlésmérő érzékelők analóg kimenettel
Tudj meg többet a Turck dőlésérzékelőiről, amelyek biztosítékkal ellátott MEMS/giroszkóp jellel rendelkeznek hagyományos analóg kimenettel
Családtag: B1NF és B2NF dőlésmérő IO-Linkkel
Tudj meg többet a B1NF és B2NF egy- és kéttengelyes dőlésmérőkről a nagysebességű vezérlőáramkörökhöz.
Családtag: Dőlésmérők kapcsoló kimenettel
Tudj meg többet a Turck kombinált MEMS- és giroszkópos jellel és kapcsoló kimenettel rendelkező dőlésmérőkről mozgó alkalmazásokhoz.
Select Country
Turck worldwide

