A TURCK FCS-K20 és FCS-M18 IO-Link légáramlás-érzékelői monitorozzák a légáramlást és a hőmérsékletet

IO-Link-es légáramlás-érzékelők

A TURCK piacra dobja az FCS-K20 és FCS-M18 légáramlás-érzékelőket a digitalizált légáramlás-figyeléshez

A TURCK új FCS légáramlás-érzékelői IO-Link segítségével digitálisan monitorozzák a légáramlást és a hőmérsékletet, például az ipari szellőző- és elszívórendszerek ventilátorain és szűrőin. Az analóg kimenettel rendelkező eszközökhöz képest az IO-Link egyszerű paraméterezést tesz lehetővé és járulékos folyamatadatokat, például hőmérsékleti értékeket is továbbít. A felhasználók számára előnyt biztosít a gyors üzembe helyezés és az, hogy a beállítások a telepítés után távolról módosíthatóak– ez ideális megoldás a nehezen hozzáférhető légcsatornák esetében. Mivel nincs szükség mechanikus beállító elemekre, nincs szivárgásveszély.

Előnyök

  • Gyors üzembe helyezés potenciométerek nélkül
  • Az IO-Link segítségével történő paraméterezés megkönnyíti a nehezen elérhető helyeken történő telepítést
  • Járulékos folyamatadatok az IIoT számára
  • Rugalmas csatlakozási lehetőségek

Teljeskörű állapotinformációk az IO-Link segítségével

A légáramlás-érzékelők teljeskörű állapotinformációkat nyújtanak az IO-Link segítségével és támogatják a Smart Sensor Profile szabványt. A légáramlás és a hőmérséklet diszkrét kapcsolási funkcióján túlmenően diagnosztikai és működési adatok is rendelkezésre állnak az IIoT alkalmazásokhoz. A beépített 6 színű LED egyértelmű állapotjelzést biztosít közvetlenül a készüléken. A kábeles vagy pigtail és M12 csatlakozóval ellátott változatok rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínálnak.

Légáramlás monitorozása szellőzőrendszerekben

A tipikus alkalmazások közé tartozik a szellőzőcsatornák, elszívó rendszerek és ipari ventilátorok légáramlásának figyelése, valamint a szűrők állapotának ellenőrzése. Az érzékelők mélygarázsok és alagutak szellőzőrendszereiben is használhatóak. A termékcsalád tartalmazza a szerelvényes FCS-K20 és a csavarozható FCS-M18 modelleket. Mindkét változat 2 m-es kábellel vagy 0,2 m-es pigtail kábellel és M12 csatlakozóval kapható.


IPARÁGAK

  • Gyártás automatizálás
  • Szellőzés-technika és légkondicionálás
  • Üzemmérnökség
  • Épületautomatizálás

FŐBB PARAMÉTEREK

  • IO-Link kommunikáció használata paraméterezéshez és a folyamatadatokhoz
  • Kalorimetrikus mérési elv légáramokhoz
  • 6 színű LED az aktuális állapot kijelzéséhez
  • Kábeles vagy M12 csatlakozóval ellátott típusok

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Áttekintő: Folyamatoptimalizálás IO-Link-kel

Az IO-Link nélkülözhetetlen a hatékony, digitális gyártás útjának egyengetéséhez


Technológiai oldal: Mindazoknak, akik többet szeretnének tudni

Műszaki háttérinformációk az IO-Link kommunikációs szabványról


TERMÉKADAT

Részletes információk az FCS-K20 és FCS-M18 légáramlás-érzékelőkről

Tanúsítványok, adatlapok, műszaki specifikációk, használati utasítások, engedélyek, CAD-adatok és egyéb információk


Digital Innovation Park

#DigitalInnovationPark

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!


Select Country

Turck worldwide

to top