A Turck utólagosan felszerelhető CMVT-M8T rezgésérzékelője - legyen szó motor-, meghajtó- vagy szállítószalagról - érzékeli a feltűnő rezgésmintákat ezáltal megelőzi a meghibásodásokat
Hajtások monitorozása rezgésérzékelővel
06/25 – A Turck CMVT-M8T egytengelyes állapotfelügyeleti érzékelője hatékony rezgésfelügyeletet tesz lehetővé - könnyen telepíthető és utólagosan telepíthető
A Turck CMVT-M8T kompakt, rozsdamentes acélházban kerül kiszerelésre és rezgésmérést használ a motorok és hajtások állapotának ellenőrzésére. Az egytengelyes méréssel, az M8-as csavarmeneten keresztül a szervizfuratba történő egyszerű beszereléssel, beleértve az M30-ig terjedő szerelőadaptert és a három választható kimeneti jelet, az érzékelő minimális telepítési erőfeszítéssel biztosítja a pontos rezgésfelügyeletet.
A CMVT-M8T egy tengely mentén érzékeli a rezgéseket, ezért alkalmas olyan tipikus alkalmazásokhoz a meghajtókon, szivattyúkon vagy ventilátorokon, ahol a rezgés fő iránya a forgástengelyre merőleges. Az IO-Link, a PNP kimenet és a 4...20 mA analóg kimenetek révén az állapotfigyelő érzékelő univerzálisan használható ezáltal hatékonyan csökkenti a készletezési költségeket. A mérési pontosság ±0,5 % 159,2 Hz-en. Az érzékelő az effektív értékek (RMS) mellett a gyorsulás csúcsértékeit is méri.
A készülék a Turck Automation Suite (TAS) Vibration Monitor alkalmazásával vagy egy webszerverrel rendelkező IO-Link maszter segítségével vezérlőhöz való csatlakozás nélkül is üzembe helyezhető. A figyelmeztető visszajelzővel kombinálva az autonóm állapotfigyelő rendszerek könnyen beállíthatók vezérlő nélkül, ami különösen hasznos a meglévő rendszereknél. Az érzékelő megfelel az ISO 10816-3 szabványnak a kritikus rezgésértékek bevitelére.
Az új egytengelyes érzékelő a negyedik érzékelőtípus, amelyet a Turck kifejezetten a könnyen használható és utólagosan telepíthető állapotfelügyeleti alkalmazásokhoz fejlesztett ki. Ez kibővíti a meglévő termékcsaládot, amely a CMVT-QR20 3 tengelyes rezgés/hőmérséklet érzékelőből, a CMMT mágneses mező/hőmérséklet érzékelőből és a CMTH nedvesség- és hőmérsékletmérésre szolgáló érzékelőből áll.
További információ
Select Country
Turck worldwide