Hogyan teszi egyszerűbbé a CODESYS a gépek vezérlését és vizualizálását?

Az ipari automatizálásban sokszor találkozunk azzal, hogy a vezérlés és a vizualizáció két külön rendszerben történik. Ez nemcsak több fejlesztői környezetet, eltérő protokollokat és extra eszközöket jelent, hanem növeli a komplexitást, a költségeket és a hibalehetőségeket is.

A CODESYS előnye: egy platform, számtalan funkcióval
A CODESYS egy nyílt, gyártófüggetlen fejlesztői környezet, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen platformról kezeld a vezérlést és a vizualizációt.

  • Az IEC 61131-3 szabványnak köszönhetően szabványos programnyelvekben dolgozhatsz (pl. Ladder Diagram, Structured Text, Function Block Diagram).
  • Több mint 400 hardvergyártó támogatja, így valóban rugalmas és interoperábilis megoldást kínál.
  • A Turck saját CODESYS könyvtárai (pl. IO-Link és BL ident® RFID integráció) tovább egyszerűsítik a fejlesztést.

Smart data, nem big data
Az IIoT és a felhő megoldások rohamosan terjednek, de a nyers adatmennyiség könnyen túlterhelheti a hálózatot és az IT-rendszereket. A megoldás az edge előfeldolgozás: a Turck TX700 sorozatú edge controllerei vagy a TBEN-Lx-PLC moduláris vezérlők közvetlenül a gép mellett szűrik és dolgozzák fel az adatokat.
Ennek előnyei:

  • csak a releváns információ jut tovább a felhőbe vagy ERP/MES rendszerekbe,
  • gyors, késleltetésmentes reakciók a gép mellett,
  • alap a prediktív karbantartáshoz és a hosszú távú rendelkezésre álláshoz.

Vizualizáció egyszerűen, bárhonnan
Az ipari digitalizációban egyre fontosabb a gépek és folyamatok átláthatósága. Nem elég, ha egy berendezés jól működik – a kezelőknek és döntéshozóknak valós időben kell látniuk, mi történik a gyártásban.

A CODESYS ezt egyszerűsíti le: ugyanabból a fejlesztői környezetből hozható létre a vezérlés és a vizualizáció, így nincs szükség külön rendszerek integrálására, és az adatok mindig ugyanott, ugyanúgy jelennek meg, ahol a logika fut.

A rendszer több vizualizációs lehetőséget kínál, amelyek közül a felhasználás módja és a szükséges rugalmasság alapján választhatsz:

  • TargetVisu: közvetlenül a panelen jeleníti meg a gép adatait.
  • WebVisu: böngészőn keresztül, PC-ről, tabletről vagy mobilról is hozzáférhetsz a rendszerhez.
  • TX VisuPro: modern HMI-szoftver, gesztusvezérléssel, kameraképekkel, értesítésekkel és még sok más funkcióval.

Ez azt jelenti, hogy a géped állapotát mindig valós időben, a számodra legkényelmesebb módon követheted nyomon.

Gyere el a CODESYS workshopunkra!
Szeretnéd élőben is megtapasztalni, hogyan vezérelheted és vizualizálhatod a gépeidet egy kézből, egyetlen fejlesztői környezetből?

Novemberi workshopunk-on lépésről lépésre mutatjuk be a CODESYS világát: kezdve azzal, hogy mi is pontosan a CODESYS, majd áttekintjük a fejlesztői környezet legfontosabb tulajdonságait és előnyeit. Szó lesz a programozási koncepciókról és a különböző kommunikációs protokollokról, valamint megismerheted a Turck vezérlőportfólióját is.

Időpont: November 5. és 7.
Időtartam: kb. 5 óra
Helyszín: Turck Hungary Kft.

Jelentkezz e-mail-ben a hungary@turck.com címen!  

Select Country

Turck worldwide

to top