Megbízható szivattyúrendszer a vízkezeléshez és a halak védelméhez
Egy belga természetvédelmi területen a fenntartható szivattyúrendszer kíméletes működéssel óvja a halállományt - a Turck IO-Link megoldásaival és az ARGEE logikai vezérlővel felügyelve és vezérelve
A „De Blankaart” természetvédelmi területen a halállomány védelme érdekében a Van Hooste BVBA, a gépesítés és vízgazdálkodási megoldások szakértője, olyan szivattyút fejlesztett ki, amely precíz vezérléssel és lassú forgómozgással biztonságos átjárást biztosít a halak számára. A Turck IO-Link rendszere gyűjti és dolgozza fel az üzemi adatokat. A TBEN-L5-8IOL I/O modulok és az ARGEE programozási platform valós idejű szenzoradat-figyelést és rugalmas vezérlést tesznek lehetővé.
A Van Hooste BVBA családi vállalkozás már több mint 40 éve megbízható partnernek számít a gépesítés, vízgazdálkodás és fémmegmunkálás területén, székhelye a belgiumi Stekene városában található. A vízkezelési megoldások szakértőjeként a cég a projekttervezéstől a gyártásig, karbantartásig és az egyedi igényekre szabott rendszerek fejlesztéséig teljes körű szolgáltatást nyújt. A természetvédelmi területeken a vízszint szabályozása összetett feladat, amely gyakran jelentős kockázatot jelent a halállomány számára. Ezért bízta meg a flamand környezetvédelmi hatóság (VMM) a Van Hooste vállalatot, hogy egy halbarát szivattyút fejlesszen ki a „De Blankaart” rezervátum számára Diksmuidében. A cél egy olyan szivattyú létrehozása volt, amely egyszerre kíméli a halakat és képes hatékonyan szabályozni a vízszintet.
A kihívás az összes mérésadat, úgymint nyomás, nyomaték, fordulatszám és térfogatáram pontos rögzítésében rejlett, hogy ezek alapján átfogó szivattyú-karakterisztikát lehessen készíteni. Ez a jelleggörbe képezi az alapját a szivattyú optimális vezérlésének. Brecht Van Damme, a Van Hooste projektmérnöke ehhez a Turck IO-Link megoldását választotta. A mérési adatokat nyomásérzékelők és forgójeladók rögzítik valós időben, majd az IO-Link I/O-modulok dolgozzák fel őket. A valós idejű figyelés és az automatizált adatelemzés lehetővé teszi a szivattyú üzemi teljesítményének folyamatos ellenőrzését és biztosítja a stabil működést változó környezeti feltételek mellett is.
Üzemi paraméterek rögzítése Turck érzékelőkkel
A Van Hooste különböző Turck érzékelőket használ: egy PT sorozatú IO-Link nyomástávadót, ennek a mért értékei alapján történik a szivattyú szállítási teljesítményének állítása. A TS700 hőmérséklet-érzékelők figyelik a szivattyú működési hőmérsékletét, így megakadályozva a túlmelegedést. Egy fordulatszám-érzékelőként használt forgójeladó gondoskodik arról, hogy a szivattyú mindig az előírt fordulatszám-tartományban működjön, hogy a halak számára a kíméletes áthaladás biztosított legyen.
A rendszer más gyártók érzékelőit is használja a Turck eszközök mellett. Az analóg (áram- és feszültségalapú) kimeneti jelek IO-Link kommunikációs rendszerbe való illesztéséhez jelátalakítókat használnak. Ezek a konverterek az analóg jeleket szabványosított IO-Link adatokká alakítják, hogy azokat a Turck I/O-modulok fel tudják dolgozni.
Adatfeldolgozás ARGEE FLC-vel
A programozható TBEN-L5-8IOL I/O-modul az ARGEE beépített vezérlőfunkcióval dolgozza fel az adatokat. Az ARGEE Field Logic Controller segítségével a mért paraméterek valós időben kiértékelhetők. A jelleggörbe automatikusan egy Excel-fájlban kerül dokumentálásra. Ez elengedhetetlen a gyári átvételi teszt (Factory Acceptance Test – FAT) elvégzéséhez, mivel a Van Hooste-nak igazolnia kell a VMM felé, hogy a szivattyú teljesíti az összes műszaki követelményt.
Optimalizált biztonság és hatékonyság
Az üzemi paraméterek – például nyomás, hőmérséklet és fordulatszám – hosszú távú dokumentálása lehetővé teszi az üzemelési hatékonyság értékelését a berendezés teljes élettartama alatt és jó alapot ad a jövőbeli fejlesztésekhez. A szivattyúrendszer a próbapadon végzett vizsgálatok során tartósan bizonyította hatékonyságát és üzembiztonságát: az első mérési eredmények jelentős csökkenést mutatnak a halpusztulásban a hagyományos rendszerekhez képest, ami felülmúlja a helyi halállomány védelmére vonatkozó várakozásokat. A sikeres tesztek után a szivattyú rövidesen a „De Blankaart” természetvédelmi területen kerül beüzemelésre, ahol a szivattyú hamarosan hozzájárul a helyi halpopuláció védelméhez és fenntartásához. Ez a berendezés nemcsak egy technológiai mintaprojekt, hanem fenntarthatósági modellként is szolgálhat a vízszabályozás és környezettechnológia hasonló alkalmazásaihoz.
„A Van Hooste legnagyobb erőssége a vízgazdálkodási berendezések precíz mechanikai kivitelezése” – mondta Brecht Van Damme projektmérnök. „A Turck nagy hozzáadott értéket képviselt azáltal, hogy szorosan együttműködött velünk és teljes egészében átvette az elektromos részhez tartozó feladatokat. Ők választották ki a megfelelő komponenseket és végezték el azok programozását is. Közösen zökkenőmentesen értük el a kitűzött célokat.” A mechanikai pontosság és az intelligens vezérlés ötvözéséből olyan rendszer született, amely mind technológiai, mind környezetvédelmi szempontból megfelel a legszigorúbb elvárásoknak is.
Select Country
Turck worldwide


-turck-image.jpg)