Kibővített Turck IO-Link portfólió: Class A és Class B I/O hubok és IO-Link-es RFID HF író/olvasók.

Hubok és RFID olvasók IO-Link interfésszel

19/18 – A Turck bemutatja a robusztus Class B I/O hubokkal és HF író/olvasóival kibővített IO-Link-es portfólióját.

Mülheim, 2018. november 7.

A Turck kibővítette IO-Link-es portfólióját az új IP67-es védelmű Class A és Class B I/O hubokkal és RFID HF író/olvasó fejekkel menetes hengeres házformákban.A SIDI : Simple IO-Link Device Integration segítségével az IO-Link-es termékek könnyen konfigurálhatóak Profinetes környezetben járulékos eszköztár használata nélkül.

A 32mm-es vékony kivitelű TBIL-S sorozatú Class A I/O hubok lehetővé teszik 8db digitális jel bekötését az IO-link maszterbe. Ezáltal a hubok lehetővé teszik a kábelezési igény csökkenését  gépek és üzemek esetében. A 8db M8-as csatlakozójú TBIL-S3 modul mellett a Turck kifejlesztette a hasonlóan kompakt kivitelű TBIL-S4 modult amely 4db M12 csatlakozójával nyolc univerzális I/O-t tud kezelni.

A TBIL-M sorozatú I/O hub 8db M12 csatlakozójával 16db  érzékelőt és aktuátort kezel. Class B IO-Link specifikációja által járulékos – passzív biztonsági- funkcióval rendelkezik: a felhasználó biztonságosan lekapcsolhatja a Class B eszközhöz kötött aktuátort a tápfeszültsége bontásával.A többi érzékelő működése és I/O hubbal való kommunikációja megmarad,  ezáltal egy költséghatékony biztonsági alkalmazásról ( nem életvédelmi besorolású) beszélhetünk.Minden I/O hub megnövelt hőmérsékleti tartományban üzemel: - 40 °C........ +70 °C  között.

A hengeres TN-M18 és TN-M30 RFID HF író/olvasó fejek IO-Link interfésszel rendelkeznek.Az eszközök IP67-es védelműek, fémházas M12 –es és M18-as menettel és M12-es apa csatlakozóval szereltek. Az RFID fejek optimálisan használhatóak az összeszerelő sorok ellenőrzési feladatainál , köszönhetően könnyen implementálható IO-Link paramétereinek.A Turck TBEN-L típusú IO-Link maszterekkel használva - SIO funkció segítségével - az adathordozókból kiolvasott információ és az elmentett adathalmaz összehasonlításából képezhetünk kapcsolójelet.

A Turck kibővítette IO-Link-es portfólióját az új IP67-es védelmű Class A és Class B I/O hubokkal és RFID HF író/olvasó fejekkel menetes hengeres házformákban.A SIDI : Simple IO-Link Device Integration segítségével az IO-Link-es termékek könnyen konfigurálhatóak Profinetes környezetben járulékos eszköztár használata nélkül.

A 32mm-es vékony kivitelű TBIL-S sorozatú Class A I/O hubok lehetővé teszik 8db digitális jel bekötését az IO-link maszterbe. Ezáltal a hubok lehetővé teszik a kábelezési igény csökkenését  gépek és üzemek esetében. A 8db M8-as csatlakozójú TBIL-S3 modul mellett a Turck kifejlesztette a hasonlóan kompakt kivitelű TBIL-S4 modult amely 4db M12 csatlakozójával nyolc univerzális I/O-t tud kezelni.

A TBIL-M sorozatú I/O hub 8db M12 csatlakozójával 16db  érzékelőt és aktuátort kezel. Class B IO-Link specifikációja által járulékos – passzív biztonsági- funkcióval rendelkezik: a felhasználó biztonságosan lekapcsolhatja a Class B eszközhöz kötött aktuátort a tápfeszültsége bontásával.A többi érzékelő működése és I/O hubbal való kommunikációja megmarad,  ezáltal egy költséghatékony biztonsági alkalmazásról ( nem életvédelmi besorolású) beszélhetünk.Minden I/O hub megnövelt hőmérsékleti tartományban üzemel: - 40 °C........ +70 °C  között.

A hengeres TN-M18 és TN-M30 RFID HF író/olvasó fejek IO-Link interfésszel rendelkeznek.Az eszközök IP67-es védelműek, fémházas M12 –es és M18-as menettel és M12-es apa csatlakozóval szereltek. Az RFID fejek optimálisan használhatóak az összeszerelő sorok ellenőrzési feladatainál , köszönhetően könnyen implementálható IO-Link paramétereinek.A Turck TBEN-L típusú IO-Link maszterekkel használva - SIO funkció segítségével - az adathordozókból kiolvasott információ és az elmentett adathalmaz összehasonlításából képezhetünk kapcsolójelet.

Select Country

Turck worldwide

to top