Gyors és erős: A Turck új Ethernet multiprotokoll csatolói akár 50 W teljesítményt is továbbítanak és akár 100 Mbit/s adatátviteli sebességet is biztosítanak
Késleltetésmentes Ethernet csatolók 50 W-os teljesítményig
10/25 – A Turck NIC-Q86 induktív Ethernet multiprotokoll csatolók akár 50 W teljesítményt is továbbítanak és akár 100 Mbit/s adatátviteli sebességet is kínálnak
A Turck NIC-Q86-ETH induktív Ethernet multiprotokoll csatolója megnyitja az kontaktusmentes energia- és adatátvitel lehetséges alkalmazási területeit. A csatoló akár 50 W teljesítményt, valamint 100 Mbit/s teljes duplex késleltetésmentes (<1 µs) adatátvitelt biztosít különféle Ethernet-es protokollokban. Ezáltal az új rendszer ideális interfésszé válik a mozgó alkatrészek vagy mobil alkalmazások és a gépalkatrészek között a különösen magas valós idejű, teljesítmény- vagy adatátviteli követelmények esetén, különösen akkor, ha azok a Turck multiprotokollos és EtherCAT I/O moduljain és vezérlőin keresztül csatlakoznak, amelyek automatikusan működnek a Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP és EtherCAT hálózatokban. A Turck továbbra is kínálja a kompakt és robusztus NIC-kapcsolókat IO-Link COM3 interfésszel és 230,4 kbit/s átviteli sebességgel az IO-Link környezetben történő alkalmazásokhoz és akár 18 wattos teljesítményig.
A gyorsindítási funkció (felfutási idő: 450 ms) lehetővé teszi a csatoló optimális használatát gyakori szerszámcserével járó alkalmazásokban vagy gyors ciklusidejű gyártási folyamatokban. Az IP65 védettség, a 10 mm-es maximális átviteli távolság és az átvitt Ethernet protokoll függetlenségének kombinációja az NIC-et hatékony megoldássá teszi az OEM-gyártók és a változó rendszerigényű felhasználók számára. A csatolókészlet egy primer és egy szekunder részből áll (NICP/NICS-Q86-ETH). Mindkét rész dinamikusan összekapcsolható bármely más primer vagy szekunder résszel is.
A csatolók tipikus alkalmazási területei a mobil teherhordók, a forgóasztalok, a forgó szerszámok vagy a mobil pick-to-light rendszerek.
További információ
Select Country
Turck worldwide