Robbanásbiztos leválasztás moduláris folyamatirányítási rendszerekben
IMXK interface devices can be installed in compact control box on process modules and transmit signals from intrinsically safe field devices
A moduláris építési elv egyre nagyobb teret hódít a folyamatirányítási rendszerek tervezésénél annak érdekében, hogy a piaci igényekhez rugalmasabban és gyorsabban tudjanak reagálni. A modulok standard ISO szabványú acélkeretes konténerek. Ezek a modulok szuper skid néven váltak ismerté. Könnyen szállíthatóak és lehetővé teszik az operátorok számára azt, hogy helyi igényeiknek megfelelően, rugalmasan telepíthessék vagy költöztethessék. A moduláris gyárakban a termelés ezáltal sokkal tervezhetőbbé válik, mint más gyáregységekben.
Mégis a tervezőmérnököknek kihívást jelent a szűk helyeken történő tervezés és az, hogy az összes automatizálási eszközt biztonságosan elhelyezzék és biztosítsák a felhasználók részére a könnyű hozzáférést. Itt jön képbe a kisméretű vezérlőszekrény. Ezek a védőburkolatok jelentősen kisebbek a hagyományos szekrényeknél.
Your Benefits
- 77 milliméteres mélysége előnyös a kisméretű vezérlőszekrényekben és dobozokban való elhelyezésre
- SIL2 besorolású biztonsági körökben való alkalmazhatóság
- Világszintű tanúsítványok biztosítják a nemzetközi beépítési lehetőséget
- Világelső műszaki paraméterek: pontosság, gyorsaság és hőmérsékleti stabilitás garantálja a beruházási biztonságot
- Autógyártás
- Motorok állapotmonitorozása
- Felhőalapú szintfigyelés
- Présműhely
- Body Shop
- Festőműhely
- Végszerelés
- Tier 1
- Powertrain
- Sikertörténetek
- RFID és I/O modulok biztonságos szerszám-cseréhez
- IO-Link a vezetékes hangtompító gyártásban
- Munkadarab hordozó azonosítása hátsó légelvezető gyártásakor
- Hegesztési anyák érzékelése
- RFID nyomonkövethetőség
- RFID a motorgyártásban
- Lökhárító gyártás azonosítással
- Megoldások festőműhelyeknek
- Hegesztő és összeszerelő állomások érzékelői
- Szögjeladók összeszerelő rendszerekhez
- Tool Identification
- Pick-to-Light a lökhárító összeszerelő állomáshoz
- RFID azonosítás befecskendező fúvókákhoz
- RFID a karosszéria műhelyben
- IO-Link segíti a differenciálmű gyártást
- Vegyipar
- Energiaipar
- ÉLELMISZERIPAR
- Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
- Tészta vastagság szabályozás a hengerlő gépben
- Élelmiszer tárolók azonosítása
- Szelep pozíció érzékelése
- Konténer ellenőrzés
- Csőkönyökök érzékelése
- Csokoládé öntőformák azonosítása
- Sikertörténetek
- Érintésmentes forgóforgójeladó a burgonya feldolgozásban
- UHF RFID az élelmiszer elosztó központban
- RFID a csokoládé gyártáshoz
- I/O gyűjtés élelmiszeripari berendezésekhez
- Terepi I/O rendszer a desztilláló üzemben
- RFID és autokláv
- IP67 tápegységek szállítószalagokhoz
- Áttekinthetőség a csokoládégyárban
- Azonosítás élelmiszer termékek tárolásánál
- NEHÉZJÁRMŰIPAR
- Permetezőgépek csatlakozó-hálózatának elemei
- Szögelfordulás-mérés permetezőgépeknél
- Gém szöghelyzetének meghatározása
- Anyagáramlás-figyelés egy betakarító kombájnon
- Tűzoltófülkék megvilágítása
- Kéttengelyű dőlésmérés egy betakarító kombájnon
- SIKERTÖRTÉNETEK
- Pozíciómérés RFID és enkóder segítségével
- I/O blokkmodulok Szuper Jachton
- Kopásmentes forgójeladó az úszókotrón
- I/O a por elnyomásához
- Szekrény hűtése
- Gyorsleválasztós csatlakozástechnika
- Automatizálási megoldások szélsőségesen hideg környezethez
- Remote I/O darukhoz
- Ipari nehézfémek emelése
- Hullámvasút pozíció érzékelése
- Nehézjármű-ipari megoldások
- Pontos helymeghatározás
- Kritikus szögérzékelés
- Szögérzékelő érzékeli a platform emelését
- OLAJ- ÉS GÁZIPAR
- Csomagolóipar
- GYÓGYSZERIPAR
- Félvezetőipar
Select Country
Turck worldwide


-turck-image.jpg)