CNC MARÓGÉPEK HŰTŐFOLYADÉKÁNAK MEGBÍZHATÓ MONITOROZÁSA
Elemes táplálású ultrahangos érzékelők jelének vezetéknélküli továbbítása a felhőbe
A CNC gépek esetén a folyadékszintek kézi ellenőrzése hosszú munkafolyamatot eredményez.
A CNC marógépek hűtőfolyadékának ellenőrzése sok időt vesz igénybe. A karbantartó mérnökök számára időigényes feladat a folyadékszintek időszakos és helyszíni leolvasása, főleg a régebbi gyárakban, ahol nem minden mérési pont látható a központi vezérlőből. Ez sok felesleges utat jelent a karbantartó személyzetnek, valamint extrém helyzetekben a kritikusan alacsony folyadékszint gépleálláshoz vezethet, például hétvégeken.
ELŐNYÖK
- Nincs kábelezés és beépítési ráfordítás az elemes táplálásnak, mágneses felfogatásnak és vezetéknélküli kommunikációnak köszönhetően
- Leállások számának csökkenése a hűtőfolyadék szintjének folyamatosan monitorizálásával
- Automatikus riasztási üzenetek küldése kritikus folyadékszintek esetén
- Költséghatékony megoldás járulékos programozási igények nélkül
Automatikus kenőanyag- monitorozás CNC gépekben
A Turck Felhő Megoldások és elemes táplálású szintérzékelői utólagos automatikus szint-monitorozást tesznek lehetővé akár nagy gépparkok esetén is, kis időráfordítással. Az ultrahangos érzékelőket mágneses felfogatóval rögzíthetjük a tartály belső falára. Az érzékelő a mérési eredményeket vezetéknélküli hálózaton keresztül továbbítja a kapcsolószekrényben lévő DX80 főállomáshoz (gateway), amely Modbus RTU-n keresztül kapcsolódik a Turck TCG20 felhő (Cloud) főállomáshoz (gateway). A gateway WI-FI-n keresztül továbbítja az adatokat a Turck Cloud-ba. Alternatívaként lehetséges még mobilhálózat használata is erre a célra.
Egyszerű monitorozás Felhő Megoldásokkal
A karbantartó személyzet a világ bármely részén nyomon követheti a hűtőfolyadék-szinteket, webböngészőn keresztül. Igény esetén a Cloud Műszerfalon analóg kijelzési módot állíthatunk be.
Ezáltal a karbantartó személyzet intuitív módon optimalizálhatja kiszállásait a távolabb elhelyezkedő gépekhez.
A Cloud Portal-on keresztül beállíthatunk SMS vagy e-mail értesítéseket; a beállított küszöbérték túllépése esetén a rendszer automatikus vészjelzést küld a felelős személyzetnek. Ez biztosítja a gyártási folyamatok zavartalanságát és csökkenti a felesleges alkalmazotti leterheltséget.
További információk
- Autógyártás
- Motorok állapotmonitorozása
- Felhőalapú szintfigyelés
- Présműhely
- Body Shop
- Festőműhely
- Végszerelés
- Tier 1
- Powertrain
- Sikertörténetek
- RFID és I/O modulok biztonságos szerszám-cseréhez
- IO-Link a vezetékes hangtompító gyártásban
- Munkadarab hordozó azonosítása hátsó légelvezető gyártásakor
- Hegesztési anyák érzékelése
- RFID nyomonkövethetőség
- RFID a motorgyártásban
- Lökhárító gyártás azonosítással
- Megoldások festőműhelyeknek
- Hegesztő és összeszerelő állomások érzékelői
- Szögjeladók összeszerelő rendszerekhez
- Tool Identification
- Pick-to-Light a lökhárító összeszerelő állomáshoz
- RFID azonosítás befecskendező fúvókákhoz
- RFID a karosszéria műhelyben
- IO-Link segíti a differenciálmű gyártást
- Vegyipar
- Energiaipar
- ÉLELMISZERIPAR
- Állapotmonitorozás tároló helyiségekben
- Tészta vastagság szabályozás a hengerlő gépben
- Élelmiszer tárolók azonosítása
- Szelep pozíció érzékelése
- Konténer ellenőrzés
- Csőkönyökök érzékelése
- Csokoládé öntőformák azonosítása
- Sikertörténetek
- Érintésmentes forgóforgójeladó a burgonya feldolgozásban
- UHF RFID az élelmiszer elosztó központban
- RFID a csokoládé gyártáshoz
- I/O gyűjtés élelmiszeripari berendezésekhez
- Terepi I/O rendszer a desztilláló üzemben
- RFID és autokláv
- IP67 tápegységek szállítószalagokhoz
- Áttekinthetőség a csokoládégyárban
- Azonosítás élelmiszer termékek tárolásánál
- Logisztika
- NEHÉZJÁRMŰIPAR
- Permetezőgépek csatlakozó-hálózatának elemei
- Szögelfordulás-mérés permetezőgépeknél
- Gém szöghelyzetének meghatározása
- Anyagáramlás-figyelés egy betakarító kombájnon
- Tűzoltófülkék megvilágítása
- Kéttengelyű dőlésmérés egy betakarító kombájnon
- SIKERTÖRTÉNETEK
- Pozíciómérés RFID és enkóder segítségével
- I/O blokkmodulok Szuper Jachton
- Kopásmentes forgójeladó az úszókotrón
- I/O a por elnyomásához
- Szekrény hűtése
- Gyorsleválasztós csatlakozástechnika
- Automatizálási megoldások szélsőségesen hideg környezethez
- Remote I/O darukhoz
- Ipari nehézfémek emelése
- Hullámvasút pozíció érzékelése
- Nehézjármű-ipari megoldások
- Pontos helymeghatározás
- Kritikus szögérzékelés
- Szögérzékelő érzékeli a platform emelését
- OLAJ- ÉS GÁZIPAR
- Csomagolóipar
- GYÓGYSZERIPAR
- Félvezetőipar
Select Country
Turck worldwide