Tel: 06-1-477-0740 | hungary@turck.com

A Turck új M8 és M12 házas ultrahangos érzékelői kiváltképpen rövid vakzónával rendelkeznek

Kibővűlt ultrahangos érzékelő portfólió

17/18 – A Turck kibővítette RU ultrahangos érzékelő családját 10 új típussal M8 és M12 házban

Mülheim, 2018. November 7.

A Turck kibővítette RU ultrahangos családját 10 új miniatűr érzékelővel M8 és M12 házban. Hasonlóan az RU sorozathoz az új M12-es érzékelők analóg, valamint a beállított mérési határokhoz állítható diszkrét kimenettel is rendelkeznek. IP67-es védelmű kompakt házformájuk lehetővé teszi alkalmazhatóságukat szűkös beépítési helyeken.

Az RU10U-M8 ultrahangos érzékelők négyféle kivitelben kaphatóak: diffúz vagy adó-vevős kivitel mindegyik  pnp illetve npn verzióban. Az érzékelők 100mm-es érzékelési távolsággal és 20mm-es vakzónával rendelkeznek.

A Turck 12mm-es átmérőjű RU20U-M12 és RU40U-M12 megnevezésű ultrahangos érzékelői 6 féle kivitelben készülnek: Négy típus készül analóg és két típus diszkrét kimenettel, utóbbiak integrált  IO-Link funkcionalitással is bírnak. Ügyfeleink választhatnak 200mm-es vagy 400mm-es hatótávolságú érzékelőink közül, amelyek vakzónája csupán 20mm, illetőleg 40mm.

A Turck kibővítette RU ultrahangos családját 10 új miniatűr érzékelővel M8 és M12 házban. Hasonlóan az RU sorozathoz az új M12-es érzékelők analóg  valamint a beállított mérési határokhoz állítható diszkrét kimenettel is rendelkeznek. IP67-es védelmű kompakt házformájuk lehetővé teszi alkalmazhatóságukat szűkös beépítési helyeken.

Az RU10U-M8 ultrahangos érzékelők négyféle kivitelben kaphatóak: diffúz, vagy adó-vevős kivitel mindegyik pnp, illetve npn verzióban. Az érzékelők 100mm-es érzékelési távolsággal és 20mm-es vakzónával rendelkeznek.

A Turck 12mm-es átmérőjű RU20U-M12 és RU40U-M12 megnevezésű ultrahangos érzékelői 6 féle kivitelben készülnek: Négy típus készül analóg és két típus diszkrét kimenettel, utóbbiak integrált  IO-Link funkcionalitással is bírnak.Ügyfeleink választhatnak 200mm-es vagy 400mm-es hatótávolságú érzékelőink közül amelyek vakzónája csupán 20mm, illetőleg 40mm.

Select Country

Turck worldwide