Your Global Automation Partner

Függetlenedj az ügyfeleid vezérlőrendszereitől!

A Turck multiprotokollos Ethernet-átjárója lehetővé teszi, hogy a gyár egyes moduljai bármilyen vezérlőrendszerhez tudjanak csatlakozni – méghozzá automatikusan.

Tudj meg többet!

Biotechnológia és gyógyszeripar: Gyors piacra kerülés moduláris felépítésű gyárral

A gyógyszeripari termékek iránti fokozódó kereslet néhány jelentős kihívás elé állítja a biotechnológiai és gyógyszeripart: ahhoz, hogy képes legyél gyorsan reagálni a piaci igényekre, az újonnan létesülő gyárakban a lehető legrövidebb kell, hogy legyen a piacra kerülési idő (Time to Market - TTM). De hogy tudod felgyorsítani a modulok fejlesztését, legyártását és telepítését? A Turck tudja a választ: multiprotokollos technológiával, amely lehetővé teszi, hogy szabadon kombináld különböző gyártók moduljait a különböző vezérlőrendszerekkel. Azaz neked egyetlen átjáró modellre van csak szükséged – függetlenül attól, hogy ki az ügyfél.

A gyógyszeripari termékek iránti fokozódó kereslet kielégítéséhez egyre több olyan moduláris biotechnológiai üzemre van szükség, mely gyorsan felépíthető bárhol a világon. Egyforma kialakítású, kipróbált és bevált gyógyszergyári modulokkal megtakarítható a gyártervezéshez szükséges mérnöki ráfordítás ideje és költsége. Moduláris építkezéssel a gyógyszeripar ki tudja használni az egyre jobban szabványosított komponensekből származó előnyöket. 

Pontosan ez az a terület, ahol a Turck multiprotokollos I/O-megoldásai a gépgyártók és gyárépítők nagy hasznára válnak. Az ügyfelek ragaszkodnak a saját szabványaikhoz, ezért nektek ki kell dolgozni és meg kell valósítani a stratégiát az adott skidek integrációjára. A Turck multiprotokollos átjárója révén a moduljaitok képesek lesznek működni Profinet, Ethernet/IP és Modbus TCP hálózatokban hardveres átalakítás nélkül. Azaz neked egyetlen átjáró modellre van csak szükséged – függetlenül attól, hogy ki a vevő. Így a rövidebb fejlesztési és átfutási idők, valamint az alacsonyabb leltárköltségek mind a javadra fordulnak. Ugyanakkor a vevőid számára is nagyban le tudod rövidíteni a piacra kerülési időt.

A fejlesztés és gyártás kapcsolata időszakokra bontva

Költségcsökkentés és rövidebb gyártási idők

  • A multiprotokollos Ethernet révén csökken a készleten tartandó eszközváltozatok száma
  • Nincs szükség vezérlőszekrényre a decentralizált IP67-es moduloknak köszönhetően

 

  • Alacsony készletszint
  • Kisebb mérnöki ráfordítás

Gyors üzembe hehelyezés

  • A csatlakoztatott modulok automatikus azonosítása digitális névtábla alapján
  • A csatlakoztatott modulok automatikus azonosítása digitális névtábla alapján
  • Gyári elfogadási teszt (FAT) már a modul gyártójánál elvégezhető a decentralizált vezérlőelemeknek köszönhetően

Magas rendelkezésre állás

  • Modul diagnosztikai adatok IO-Linken keresztül
  • A piacon már kipróbált és tesztelt, robusztus megoldások
  • Állandó, magas szintű minőség megelőző karbantartással

Szabványosított vezérlőrendszer-interfészek

Webinárium: Piacra kerülési idő a biotechnológiában és a gyógyszergyártásban

Mi az a technikai megoldás, ami garantálja a hatékony kommunikációt a különböző Ethernet-szabványokat használó modulok és skidek között? Képesek csökkenteni a decentralizált automatizálási megoldások a gyógyszeripari és biotechnológiai modulok gyártási idejét?

Ezekre és további kérdéseidre is megkapod a választ a „Piacra kerülési idő a gyógyszeripari gyártásban” című élő webináriumonkon.

Csatlakozz és hallgasd meg Dave Fazzinit, a Turck globális gyógyszeripari projektigazgatóját, aki elmagyarázza, hogy milyen előnyöket tartogat a moduláris gyárépítés a gyógyszeripar számára.

Moduláris gyógyszergyár építése a gyakorlatban

Nézd meg gyakorlati példákon keresztül, hogy hogyan profitálnak a felhasználók a moduláris gyárépítésből a gyógyszeriparban – gyakorlatias és tanulságos.

Gyógyszeripari skidek hálózatba szervezése decentralizált I/O-megoldásokkal

Gyorsabb piacra kerülés: IP67-es I/O-modulok vezérlik a skideket a gyári elfogadási teszten (FAT)

Tudj meg többet!

Decentralizált RFID csomagellenőrzés

Az utólagosan kiépíthető RFID-nyomonkövetés garantálja a hibátlan csomagolási folyamatot

Tudj meg többet!

Moduláris skidek automatizálása Ex-területen Ethernet-tel

Helytakarékos és könnyen kombinálható az Ethernet-kommunikációnak köszönhetően

Tudj meg többet!

Szelep interfészek decentralizált vezérlése

IO-Link master modul Profinet S2-es szintű redundáns rendszerrel vezérli a bioreaktor aktuátorait

Tudj meg többet!

Termékek és megoldások a gyógyszeripar számára:

I/O-modulok multiprotokollos Ethernet-tel

A Turck multiprotokollos Ethernet-képes I/O-moduljai alapkivitelben rendelkeznek bizonyos logikai funkciókkal. Az ARGEE programozói felület segítségével az egyszerű vezérlési funkciók beprogramozhatók és végrehajthatók programkód írása és plusz költségek nélkül.

IO-Link termékek

A Turck IO-Link portfóliója kiemelkedő szintű, zökkenőmentes integrációképességgel büszkélkedhet. A Turck kínálata kiterjed mind a master, mind az eszköz területre és garantálja az IO-Link-eszközök integrálhatóságát a vezérlési környezetbe.

RFID író/olvasó fejek és interfészek

Akár kapcsolószekrényben, akár kint a terepen, komplett IP67-es rendszerként valósul meg, az RFID-technológia képes decentralizálni a döntéshozatali feladatokat és információkat, ezzel növelve a rugalmasságot és a folyamatbiztonságot.

Terepi logikai vezérlés (FLC, ARGEE)

A Turck FLC-technológiája áthelyezi a logikai vezérlést a terepre. Az ARGEE webalapú programozói környezet logikai funkciókkal egészíti ki a Turck multiprotokollos Ethernet-platformmal rendelkező I/O-blokkmoduljait. Az I/O-modulokból ezáltal terepi logikai vezérlő (FLC) lesz. A programozás és a konfiguráció elvégezhető mindenféle szoftvertelepítés nélkül.

Csökkentsd az IP-címek számát BEEP-pel

Akár 33 TBEN-modulból (1 master, 32 slave) álló hálózatok és akár 480 byte adatmennyiség csatlakoztatható a PLC-hez egyetlen IP-címen keresztül Profinet, Ethernet/IP és Modbus TCP-hálózaton – a Turck Backplane Ethernet Extension Protocol vagy röviden BEEP megoldásának köszönhetően.

Turck felhőszolgáltatások

A Turck ipari használatra optimalizált felhőmegoldása alkalmazásspecifikus szolgáltatásokat kínál a gyáron belüli átláthatóság érdekében. Az adatok természetesen tárolhatók adattavakban is a helyszínen. Tudj meg többet a rugalmas monitorozásról és a titkosítottan kommunikáló edge peremvezérlőkről.

Várjuk a megkeresésed!

Használd a kapcsolatfelvételi űrlapot, ha bármi kérdésed van a moduláris megoldásokkal vagy egy adott eszközzel kapcsolatban. Szakértőink örömmel adnak tanácsot.

Vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi kapcsolati űrlap kitöltésével!

Please select a salutation

Kérjük, adja meg keresztnevét

Kérjük, adja meg vezetéknevét

Kérjük, adja meg a nevét cégének

Kérjük, adja meg a várost

Kérjük, adja meg az országot

Kérjük, adja meg az e-mail címét

Kérjük, adja meg telefonszámát

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, és fogadja el azt.

* kötelező

#DigitalInnovationPark

A Digital Innovation Park rendszeres frissítései között olyan fontos témákat találunk, mint az ipari folyamatok digitális tervezése, az alkalmazások decentralizált vezérlése és az, hogyan tegyük a lényeges adatokat használhatóvá.

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!

to top