Your Global Automation Partner
A digitalizáció elterjedése, a mesterséges intelligencia fejlődése és természetesen az e-kereskedelem növekedése hajtja a belső logisztikai folyamatok új innovációit, fejlesztéseit. A teljesen automatizált szállító-irányító rendszerek lehetővé teszik az anyagok automatikus és hatékony mozgatását – akár gyártási, kiválasztási vagy szállítási alkalmazásokban használják őket. A decentralizált vezérlési logikával rendelkező gépmodulok ezt lehetővé teszik. Azáltal, hogy a szükséges intelligenciát egyenesen a szállítószalagos rendszerbe integrálják, lehetővé teszik a fejlesztéseket, például jelentősen csökkentik az új üzemek piacra kerülési idejét.
A Turck kompakt IP67-es vezérlői vagy blokk I/O moduljai lehetővé teszik a logisztikai üzem folyamatainak decentralizált irányítását. Szükség esetén az autonóm modulok tovább is képesek kommunikálni a fő vezérlőrendszerrel, köszönhetően a multiprotokoll Ethernet kommunikációnak, ami magában foglalja a Profinet, Ethernet/IP vagy Modbus TCP kommunikációt.
Machine/edge Controller — összetett vezérlési feladatok
Decentralizált vezérlés a fentről lefelé történő irányítás helyett: Egy önvezető transzportáló modulokból álló intelligens szállítórendszerben a Turck Codesys 3-as TBEN-L-PLC vezérlői egy-egy teljes alrendszert koordinálnak. Az eszközök Ethernet UDP-n keresztül vannak hálózatba kapcsolva és raj-intelligenciával funkcionálnak. Az interfészek sokfélesége miatt a kompakt PLC masterként vagy slave-ként integrálható különböző hálózatokba. Edge Controllerként képes az adatok előzetes feldolgozására és speciális továbbítására olyan magasabb szintű rendszerekbe, mint például a MES, az ERP vagy a felhő - ez lehetővé teszi a hatékony gépállapot-figyelést akár mobileszközön keresztül.
Intelligens I/O modul — önállóan kezeli az alfunkciókat
Az ARGEE egy ingyenes programozási felület amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Turck terepibusz-moduljainak teljes potenciálját kihasználják. Önmagában alkalmassá teszi kis- és közepes szintű folyamatok vezérlésére. Például egy görgős szállítószalagon történő alkalmazás esetén az I/O modul vezérelheti az optikai érzékelő és a görgő mozgásának kapcsolatát. Ez az elrendezés segít a felhasználóknak megakadályozni, hogy a szállított anyagokat az erős ütés károsítsa. Szükség esetén az adatok egy magasabb szintű PLC-n keresztül közvetlenül áramolhatnak a MES-be, például a Modbus TCP-n keresztül.
Hybrid safety modul — független biztonsági vezérlés
Akár még a biztonsági funkciókat is lehet vezérelni a veszélyeztetett terület közvetlen közelében elhelyezett Safety I/O modulokkal. A decentralizált jelfeldolgozás rövidebb ciklusidőket tesz lehetővé a potenciálisan nagyobb szállítószalag sebesség eléréséhez. Ezenkívül a biztonsági funkciók megmaradnak a termelés által nem érintett helyein bekövetkező nem tervezett események során (pl.: kábelszakadás) is. A felhasználók a sokoldalú Turck Safety Configurator segítségével konfigurálhatják a Safety I/O modulok biztonsági funkcióit.
Fedezz fel néhány példát a sikeres intralogisztikai alkalmazásokra, és fedezd fel a moduláris üzemtervezés előnyeit.
Használd ki az interfészek széles választékát és a TBEN-PLC robusztus működését. A Codesys-szel ellátott PLC-k különösen alkalmasak moduláris gépeknél, mivel a nyílt vezérlő szoftver lehetővé teszi a különböző alrendszerek összekapcsolását és intelligens funkciókkal történő továbbfejlesztését.
A Turck multiprotokoll Ethernetes I/O moduljai logikai vezérlési képességgel vannak felszerelve gyárilag. A vezérlési funkciók a modulba integráltak, a modulon lévő program pedig a HTML5 vagy JavaScript alapú ARGEE felületen fut. Az egyszerű konfigurációs feladatoktól kezdve a bonyolult programozásig minden külön költség nélkül elvégezhető.
Az IP67-es Safety blokk I/O modul lehetővé teszi a biztonsági funkciók alkalmazását szekrényen kívülről. Az I/O modul biztonsági funkciói PC-n keresztül programozhatóak. A megírt biztonsági program offline tesztelhető és decentralizáltan vezérelhető élő üzemmódban.
A Turck IO-Link portfóliója lenyűgözően átfogó. Az eszköz és a master oldal teljes szolgáltatójaként a Turck garantálja az IO-Link eszközök egyszerű integrálását a vezérlőkörnyezetbe.
Ha a felhasználónak a vezérlésnél többre van szüksége és igényelt az információ megjelenítése közvetlenül a gépen úgy, hogy lehetőség legyen parancsok bevitelére is, akkor a HMI operátori panelek ideális megoldást nyújtanak. A TX100, 500 és 700 sorozat számos interfészt kínál. A vizualizációs szoftver licenceiért pedig nincsenek külön költségek.
A Turck Backplane Ethernet Extension Protocol - röviden a BEEP - összekapcsolja a modulok alhálózatát akár 33 TBEN modulig (1 master, 32 slave) és maximálisan 480 bájt adattal kommunikál a PLC-vel egyetlen IP-címen Profinet, EtherNet / IP és Modbus TCP kommunikáción keresztül.
Szeretnél többet megtudni a moduláris intralogisztika automatizálási megoldásairól? Vedd fel a kapcsolatot szakértőinkkel - szívesen adunk tanácsot személyesen is.