Your Global Automation Partner
Az RFID rendszerek az áruk automatikus azonosítását és követését végzik a bejövő áruktól a termelésen keresztül a kimenő áru elosztásáig. Használd a Turck sokoldalú Q300 típusú UHF író-olvasó fejét, ami beépített ki- és bemenetekkel és Power over Ethernet-tel is rendelkezik, és megbízhatóan azonosítja az RFID tag-eket. Külső antennák csatlakoztatásával még tovább bővíthető az alkalmazások köre: a nagy távolságú olvasás, a nagy számú tag egyszerre olvasása, a multiplex kapu alkalmazás és az egyes jelölt elemek pozíció-helyes érzékelése is megoldható.
             A járműveket a teljes gyártási folyamat során követni kell, kezdve a karosszéria gyártástól a festésen át a végszerelésig. A Turck erre az alkalmazásra speciális, akár 230 °C-os környezetnek is ellenálló adathordozókat kínál, amelyek a magas hőmérsékletű fényezési folyamatokon átmenő járműveket is megbízhatóan tudja azonosítani.
             Ha a jelölt termékeket vagy alkatrészeket egyesével, külön-külön kellene érzékelni, a hagyományos UHF olvasók túl sok tag-et látnak egyszerre. A nem megfelelő adathordozókat ki kell válogatni megfelelő algoritmusok vagy adatszűrések segítségével. Tudd meg, hogy a Q300 hogyan oldja meg ezt a feladatot jóval hatékonyabban, near-field antennáksegítségével!
             Gyors és megbízható azonosítás a kapuknál, amit a Turck Q300 UHF RFID olvasó tesz lehetővé, ami a külső antennáit multiplex módban is tudja használni. Győződj meg arról, hogy az olvasó még a nagy sebességgel áthaladó tag-eket is le tudja olvasni, függetlenül azok helyzetétől, állapotától vagy távolságától!
Találd meg az alkalmazásodhoz megfelelő RFID tag-et a segédletünkkel! Hogyan befolyásolja a kiválasztást az anyag, a méretek, a hőmérséklet és az alkalmazásod egyéb körülményei?
Nézd meg, hogy az RFID rendszer hogyan követi végig az anyagáramlást a beérkezéstől a kiszállításig!
      A logisztikát digitalizálod? Szeretnéd megismerni a gyártási folyamatokat támogató, innovatív RFID megoldásokat? Azonosítási és követési alkalmazásra keresel megoldást? Beszélj az azonosítási rendszerek szakértőivel: Bernd Wieseler-rel és Hendrik Schnabel-lel, a Turck RFID rendszerek termékmanagereivel!
Természetesen a helyi értékesítő kollegák is állnak rendelkezésedre: