Your Global Automation Partner

 

DIGITÁLIS SZÁLLÍTÓSZALAGOK

A modularizáció és a digitalizáció növeli a szállítószalag-technológia rugalmasságát, skálázhatóságát és rendelkezésre állását

Az ügyfelek gyorsan változó igényeinek kielégítésére célszerű a moduláris, rugalmasan skálázható szállítószalagok használata. Ha még ráadásul fontos a nagymértékű rendelkezésre állás, valamint a háttérnyomás nélküli működés, akkor nem lehet megkerülni a hatékony digitalizálási stratégiát. Napjaink tendenciája a központi vezérlések és hajtások helyett decentralizált vezérlőmodulok és görgős hajtások használata közvetlenül a helyszínen.

A modern szállítószalag-technológia modulárissá tehető: 

  • Blokk I/O modulok integrált MDR vezérléssel CAN-on keresztül
  • 24 és 48 V-os IP67 tápegységek M12-es csatlakozástechnikával
  • IP20-as és IP67-es Ethernet switch-ek
  • IP67 biztonsági vezérlők

A szállítószalag-technológia jövője – moduláris és decentralizált!

Webinár: Digitális szállítószalag-technológia – rugalmas, skálázható, rendelkezésre áll!

A gyorsan változó vevői igények, az összetettebb ellátási láncok és a növekvő hatékonysági igény kulcsfontosságú kihívások az intralogisztikában. A május 5-ei élő webináriumunkon megtudhatod, hogyan lehet a szállítószalag-technológia modularizálásával és digitalizálásával leküzdeni ezeket az akadályokat. Fedezd fel, hogyan optimalizálja az intelligens automatizálási technológia a folyamatokat, növeli a rugalmasságot, javítja a skálázhatóságot és maximalizálja a rendelkezésre állást.

Válaszd ki a számodra megfelelő időpontot:

Hogyan növeli a szállítószalag-technológia a rugalmasságot, a skálázhatóságot és a rendelkezésre állást?

Modularizáció és a digitalizáció

  • A moduláris szállítószalagok decentralizált vezérlési koncepciókkal vezérlőszekrények használata nélkül biztosítják a könnyű skálázhatóságot, a rövid ciklusidőket és a magasabb gyártói rendelkezésre állást.
  • A szállítószalagok végpontok közötti digitalizációja lehetővé teszi az állapotadatok gyűjtését, az érzékelőkhöz/aktuátorokhoz való hozzáférést és rugalmas vezérlést, például a feltolulásmentes szállítószalagok esetében.

TBEN-LL-4RMC görgős motorvezérlő 

  • A multiprotokollos Ethernettel rendelkező blokk I/O modul négy CAN protokollos görgős  motort vezérel, továbbá szenzorokat és aktuátorokat integrál az univerzális DXP-portokon keresztül. 
  • IP67-es védelmű 24 és 48 V-os tápegységek, M12-es csatlakozástechnikával és pattintható csatlakozókkal megkönnyítik az autonóm szállítószalag-technológiai modulok tervezését és kivitelezését.

Állapotfelügyelet a megelőző karbantartáshoz

  • Az állapotfelügyeleti adatokat, például az áramfogyasztást, a sebességet vagy a motorok üzemidejét saját rendszereinkben vagy a TAS Cloudban értékeljük ki.
  • A folyamatadatok folyamatos felügyelete és optimalizálása lehetővé teszi a prediktív karbantartást és garantálja a nagy megbízhatóságot, az alacsonyabb költségeket és a maximális rendelkezésre állást.

IIoT Service Platform Turck Automation Suite (TAS) 

  • TAS leegyszerűsíti a motorok frissítéskezelését és a Turck eszközök üzembe helyezését ipari Ethernet hálózatokban, beleértve az ARGEE, BEEP, Codesys és IO-Link alkalmazásokat.
  • TAS Cloud folyamatos felügyeletet, felhőalapú adattárolást és -feldolgozást, valamint a karbantartási tervek programozását és nyomon követését biztosítja.

Ezekkel a termékekkel digitalizálhatja szállítószalagját

Biztonsági blokk I/O modulok

Az IP67-es biztonsági blokk I/O modulok közvetlenül a szállítószalagon vezérlik a safety alkalmazásokat Profisafe vagy CIP Safety protokollok segítségével – decentralizáltan és rövid reakcióidővel.

Kulcsrakész RFID alagutak/kapuk

A kulcsrakész UHF RFID alagutak szállítószalagokhoz és kapuk a bejövő/kimenő árukhoz azonnali használatra készek és rugalmasan integrálhatók – pontos nyomon követés az intralogisztikában.

Megbízható Ethernet switch-ek

A gyűrűs topológiában használatos megbízható Ethernet switch-ek – akár IP20-as vagy IP67-es, menedzselt vagy nem menedzselt változatokban, a nagy teljesítményű és biztonságos hálózatok valamint a moduláris szállítószalag-útvonalak alapját képezik.

Kifinomult csatlakozási lehetőségek

A kifinomult csatlakozástechnika, különösen az M12-es gyorscsatlakozó esetében, csökkenti a vezetékezési költségeket és megkönnyíti a modularizációt.

Intelligens blokk I/O modulok

Az ARGEE logikával rendelkező intelligens blokk I/O modulok decentralizált vezérlési feladatokat látnak el, a TBEN-LL-4RMC modulok pedig a CAN protokollos görgős motorokat vezérlik.

Decentralizált tápegységek

A decentralizált kapcsolóüzemű tápegységek -25 és +70 °C közötti moduláris rendszerekben biztosítják az tápellátást – az üresjárási, túlterhelési és rövidzárlat elleni védelemnek köszönhetően megbízhatóan

Sokoldalú optoérzékelők

A sokoldalú optoérzékelők számos változatban és kivitelben érintésmentesen érzékelik az áruk és konténerek minden formáját, különösen gyors válaszidővel.

Konfigurálható jelzőlámpák

A konfigurálható jelzőlámpák és a LED-technológiával ellátott optikai kijelzők jól láthatóan és nyelvsemlegesen jelzik a folyamat és a gép állapotát – akár akusztikusan is.

Átfogó biztonsági portfólió

A biztonsági fényfüggönyöktől a biztonsági vezérlőkig terjedő átfogó biztonsági portfólió testreszabott megoldásokat tesz lehetővé a maximális gépbiztonság érdekében maximális teljesítményt garantálva.

Kérdezd a szakértőinket!

Szeretnél többet megtudni arról, hogyan profitálhatsz a szállítószalagok digitalizálásából? Akkor egyszerűen töltsd ki a kapcsolatfelvételi űrlapunkat. Szakértőink örömmel adnak tanácsot.

Vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlap kitöltésével!

Please select a salutation

Kérjük, adja meg keresztnevét

Kérjük, adja meg vezetéknevét

Kérjük, adja meg a nevét cégének

Kérjük, adja meg a várost

Kérjük, adja meg az országot

Kérjük, adja meg az e-mail címét

Kérjük, adja meg telefonszámát

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, és fogadja el azt.

* kötelező

more@TURCK Special: Intralogisztika a gyakorlatban

more@TURCK Special: Intralogisztika a gyakorlatban

Fedezd fel a legújabb intralogisztikai trendeket, mint például a „Digitális szállítószalagok” és inspiráló esettanulmányok a more@TURCK magazin aktuális számában! Tudd meg, hogy ügyfeleink hogyan tudták hatékonyabbá, rugalmasabbá és fenntarthatóbbá tenni intralogisztikai folyamataikat a Turck megoldásaival - és hogy IP67-es portfóliónk miért viszi előre az intralogisztika modularizálását és digitalizálását.

#DigitalInnovationPark

A Digital Innovation Park rendszeres frissítései között olyan fontos témákat találunk, mint az ipari folyamatok digitális tervezése, az alkalmazások decentralizált vezérlése és az, hogyan tegyük a lényeges adatokat használhatóvá.

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!

to top