Tel: 06-1-477-0740 | hungary@turck.com

Megbízható talajelőkészítés permetezőgépeknél

PTFE bevonatú ultrahangos érzékelő a permetezőkar optimális beállításához

Az irányított növényvédelem során a permetezőgémeket a terményhez minél közelebb kell irányítani. A Turck  robusztus T30UXICQ8-CRFV ultrahangos érzékelője méri a permetezőgém és a talaj vagy termény közötti távolságot. Ez előfeltétele a permetezőgép precíz irányzékának beállításához ezáltal garantálva a növényvédő szerek egyenletes terítését.

Előnyök

  • Robusztus és kompakt házforma a hosszú élettartam érdekében
  • Egyszerű installáció zárt terekben a keresztirányú kábel/csatlakozó odavezetésnek köszönhetően
  • Egyszerű paraméterezés tanítógombok vagy tanítóbemenet segítségével
  • a PTFE jelátakító ellenáll a permetezés során használt vegyszereknek

A vegyszerálló háznak köszönhetően hosszútávú mérési pontosság

Az ultrahangos érzékelő PTFE-bevonatú átalakítója ellenáll a növényvédő szereknek és pontos mérést tesz lehetővé. A robusztus érzékelő a tisztítási folyamatoknak is ellenáll. Ideális alkotóeleme a permetezőgépeknek.

Az integrált hőmérséklet-kompenzálásnak köszönhetően az ultrahangos érzékelők nagyfelbontású és pontos mérési adatokat szolgáltatnak a teljes -40....+70°C környezeti hőmérséklet tartományban. A tárgyreflexiós érzékelők IP67-es védelemmel rendelkeznek , érzékelési tartományuk 30cm és 3m közötti , vak-zónájuk pedig csupán a maximális érzékelési tartományuk 10%-a lehet. Az ultrahangos érzékelők menetes hengeres házban elérhetőek és standard M12-es csatlakozóval vagy beöntött kábellel rendelhetőek.

Select Country

Turck worldwide