Your Global Automation Partner

IDEÁLIS FELTÉTELEK MAGAS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÚ RENDSZEREKHEZ

Folyamatosan tartsd rajta a szemed a gépeid, illetve gyárad állapotán – bárhol, bármikor

Tudj meg többet!

Állapotfigyelés – előretekintő stratégia az új gyáradhoz

Hogyan ismeri fel az okos karbantartás a hibákat, mielőtt még túl késő lenne? Előzetesen feldolgozott, célzott adatátvitel segítségével az infrastruktúra nagyszabású bővítése nélkül. Amit a Turck zöldmezős projektekre tervezett állapotfigyelési megoldásai tesznek lehetővé, legyen szó multiprotokollos Ethernetről, ARGEE-ről és IO-Linkről vagy kapcsolószekrény felügyeletről és felhő megoldásokról.

A rendelkezésre állás a berendezések összhatékonyságának kulcsfontosságú tényezője. Ha hiba miatt állnak a gépek, az a termelésben nem tervezett szünetet jelent és veszteséget okoz. Ezt megelőzendő az Ipar 4.0 korszakában a korszerű karbantartás kihasználja azt a lehetőséget, hogy folyamatosan hozzáférhetők az érzékelők adatai. Ennek előnye, hogy gyorsabban felismeri a lappangó, illetve a kopásból adódó géphibákat. Vagy azért, mert a riasztás közvetlenül elér a felelős személyhez, vagy azért, mert az állapotra vonatkozó adatok eleve befutnak a megelőző karbantartás rendszerébe. Mindezzel az elkerülhető karbantartási művelek miatt felmerülő többletköltségek a múlté, hasonlóképpen, mint az értelmezhetetlen adathegyek.

Jó okod van rá – hatékony és időtálló

Nyitott rendszer egy kézből

Az érzékelőtől a felhőbe: Alakítsd ki a teljes vezérlő és állapotfigyelő rendszert a Turck hardveres és szoftveres megoldásaival. Egy kapcsolattartó, és a gyártervező nemcsak időt spórol, hanem biztos lehet abban is, hogy az alkatrészek tökéletesen össze vannak hangolva egymással. És mi van akkor, ha más gyártók eszközeit szeretnéd integrálni vagy a saját felhődbe szeretnéd továbbítani az adatokat? Ne aggódj! A nyílt interfész tartósan magasfokú rugalmasságot biztosít.
.

Egy infrastruktúra, két adatfolyam

Amennyire fontos az állapotfigyelés a gépek rendelkezésre állása szempontjából, olyannyira nem kívánatos, hogy korlátozza az adatvitel sebességét, vagy hogy csak költséges bővítések árán valósulhasson meg. A Turck válasza erre a folyamat- és az állapotadatok párhuzamos lekérdezése ugyanazon a vezetéken keresztül. A multiprotokollos Ethernetnek köszönhetően az állapotinformációk külön eljuttathatók a monitoring rendszerbe. Sőt, az adatok intelligens előprocesszálása révén nincs feleslegesen túlterhelve a hálózat.
 

Az érzékelők jeleiből digitális karbantartási terv készül

Szokatlan rezgés tapasztalható a motorban? Megemelkedett a terepi eszköz hőmérséklete? Hab képződik a tartályban? Vészesen közeleg a csereszerszámok maximális üzemóraszáma?

Amint az érzékelőről jövő állapotinformációk célzott módon futnak be az IIoT-be, az állapotlekérdezésnek máris lesz egy digitális hozzáadott értéke. Tudj meg többet a Turck új létesítményekre kialakított, sokoldalú rendszermegoldásairól – függetlenül attól, hogy közvetlenül a gépről (IP67) vagy a kapcsolószekrényből (IP20) akarsz-e adatot gyűjteni.

Használd a plusz információt
Ha kritikus értékek felügyeletéről van szó, ritkán van szükség külön állapotfigyelő érzékelőkre. Az IO-Link készülékek képesek mindkét feladatot ellátni, folyamatadatokat és nem ciklikus eszközadatokat, pl. paramétereket és diagnosztikai adatokat is szolgáltatnak. De a megfelelő terepibusz-állomás segítségével egy normál érzékelő is tud fontos kiegészítő információkat küldeni. Az ARGEE programozási környezet lehetővé teszi az állapotok és műveletek egyszerű mentését — az egyszerűtől az összetettig — a Turck IP67-es I/O-blokkmoduljaiban.

Az út közvetlenül az IIoT-be vezet
A Turck Ethernet-képes I/O-hardverei az alábbi három adatátviteli protokollt támogatják: Profinet, EtherNet/IP és Modbus TCP. E „soknyelvűségnek” köszönhetően az I/O-rendszerek és a blokkmodulok erre a célra dedikált protokollon keresztül el tudják juttatni az előzetesen feldolgozott állapotadatokat egy edge controllernek. Mindezt úgy, hogy nem zavarják a vezérlést a folyamatadat-kommunikációban. Innen pedig a felügyeleti igényeknek megfelelően vagy a folyamatirányítási rendszerbe vagy pedig a felhőbe megy tovább az információ, pl. OPC UA-n vagy MQTT-n keresztül.

A vezérlőszekrény szemmel tartása
A megemelkedő hőmérséklet, a magas páratartalom és a nem jól becsukott szekrényajtó csak három olyan példa, ami veszélyt jelenthet a vezérlőszekrényekre, illetve a bennük elhelyezett, olykor rendkívül érzékeny készülékekre nézve. Aki biztosra akar menni, az olyan kompakt kialakítású szekrényfelügyeletet használ, melyek belső vagy külső érzékelőkkel figyelik a fontos értékeket. A Turck IM18-CCM még át is küldi az adatokat Etherneten keresztül az IT-rendszerbe.

Webinárium: Magas hatékonyságú gyár az okos állapotfigyelésnek köszönhetően

Érdekel, hogy hogyan tudnád fokozni az érzékelők adatinak hasznos információtartalmát? Meg akarod tudni, hogy miként lehet digitalizálni a karbantartást hatékony kommunikációval? Akkor nézd meg felvételről a december 1-jén tartott „Állapotfigyelés új gyárakban” című webináriumunkat.

A Turck Gyárautomatizálási Rendszerek Termékmenedzsment vezetője, Aurel Buda, a gyakorlatban sikeresnek bizonyult alkalmazási példákon keresztül mutatja be az okos állapotfigyelésben rejlő lehetőségeket.

Tegnap a tervezőasztalon – ma pedig már a gyakorlatban

Legyen szó akár távoli karbantartásról, mint üzleti modellről vagy motorvezérlésről párhuzamos rezgésfelügyelettel, az állapotfigyelés a kis helyi megoldásoktól egészen az összetett, felhőalapú rendszerekig terjed. Szerezz róla egy első benyomást!

BIZTONSÁGI ŐR A KAPCSOLÓSZEKRÉNY AJTAJÁBAN

Az IM18-CCM megbízható védelmet nyújt a jogosulatlan hozzáféréssel és a túlmelegedéssel szemben

Tudj meg többet!

TÁVOLI LEKÉRDEZÉS FELHŐN KERESZTÜL

A Velco világszintű szervize a számítógépen vagy okostelefonon keresztüli, távoli karbantartásra támaszkodik

Tudj meg többet!

MOTORVEZÉRLÉS PÁRHUZAMOS FELÜGYELETTEL

Az I/O-modul mind a vezérlési adatokat, mind a rezgésmérő érzékelő adatait is továbbítja

Tudj meg többet!

Egy helyről: Okos megoldások az állapotfigyelő rendszeredhez

Találd meg a megfelelő alkatrészeket a teljes körű állapotfigyeléshez – az érzékelőktől az adatfaldolgozó egységeken át a megjelenítő eszközökig

Edge controller Codesys-szel

A kicsitől a közepes méretű alkalmazások vezérlésére és előzetesen feldolgozott adatok SCADA-ba, MES-be vagy felhőbe történő továbbítására — kompakt PLC-kel és Ethernet-átjárókkal IP67-es és IP20-as kivitelben. Több protokollra képes és CODESYS-ben programozható.

Logikai vezérlőfunkciókkal rendelkező I/O-modulok

A Turck multiprotokollos Ethernettel rendelkező összes I/O-modul nem csak a logikai vezérlésre képes, hanem az érzékelők adatainak lekérdezésére és előzetes feldolgozására is. Használj HTML5-öt vagy JavaScript-alapú ARGEE-interfészt.

IO-Link termékek

Mint folyamat- és eszközadat szolgáltató az IO-Link fontos előfutára az állapotfigyelésnek. A Turck kínálata lefedi mind a master-, mind a device-oldalt és garantálja az IO-Link-eszközök integrálhatógását a vezérlési környezetbe.

Felhőmegoldások

A Turck ipari használatra optimalizált felhőmegoldása alkalmazásspecifikus szolgáltatásokat kínál. Megoldható ugyanakkor az adattovábbítás más felhőkbe is, mint pl. MS Azure vagy AWS. Találd meg a számodra hasznos, titkosítottan kommunikáló átjárókat és tudj meg többet a rugalmas monitorozásról.

Szekrényfelügyeleti rendszer

A három beépített érzékelő révén a Turck 12 mm-es vagy 18 mm-es keskeny kivitelű szekrényfelügyeleti moduljai felügyelik a hőmérsékletet, a páratartalmat, és hogy szabadon van-e az ajtó. A nyílt Linux-platformmal dolgozó IM18-CCM külső érzékelők csatlakoztatását is lehetővé teszi, és Etherneten keresztül továbbítja a mért értékeket az IT-rendszer felé.

HMI-k

HMI-eszközök használatára akkor van szükség, ha a vezérlés és a parancsbevitel mellett közvetlenül a gépnél szeretnénk állapotadatokat is megjeleníteni. A TX100, 500 és 700 sorozat előnye nem csak a sokféle csatolófelületben rejlik, hanem saját PLC-funkciókkal is bírnak.

Kulcsfontosságú technológiák és előnyök

Mélyítsd el a tudásod gépi és gyári állapotfigyelés témakörben. Mik azok a technológiák, melyek leegyszerűsítik az érzékelők adatainak lekérdezését és mit jelent a „digitális árnyék” az Ipar 4.0 kontextusában?

Modernizálás meglévő gyárakban

Minden modernizálás speciális követelményeket támaszt az állapotfigyeléssel szemben, de általánosságban elmondható, hogy a meglévő rendszereket nem befolyásolja. A gépek nehezen hozzáférhető pontjai könnyen elérhetővé válnak a Turck vezetéknélküli kapcsolat és önálló folyamatok működtetésére képes megoldásaival.

Mesélj nekünk a te projektedről!

A nagyratörő projektekhez kell a megfelelő partner. Vedd fel a kapcsolatot szakértőinkkel és kérj személyre szabott tanácsot állapotfigyelés témában. Várjuk érdeklődésedet!

Vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi kapcsolati űrlap kitöltésével!

Please select a salutation

Kérjük, adja meg keresztnevét

Kérjük, adja meg vezetéknevét

Kérjük, adja meg a nevét cégének

Kérjük, adja meg a várost

Kérjük, adja meg az országot

Kérjük, adja meg az e-mail címét

Kérjük, adja meg telefonszámát

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, és fogadja el azt.

* kötelező

#DigitalInnovationPark

A Digital Innovation Park rendszeres frissítései között olyan fontos témákat találunk, mint az ipari folyamatok digitális tervezése, az alkalmazások decentralizált vezérlése és az, hogyan tegyük a lényeges adatokat használhatóvá.

Fedezd fel a Turck legújabb, az Ipar 4.0 és az IIoT számára fejlesztett innovációit!

to top