Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Útmutató  Rólunk  Kapcsolattartás  Termékek  Támogatás  Hírek  
  Új termékek  Arhívum  Kiállítások  Kiállítási képek  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Lineáris útadók
A Turck új induktív érzékelő családja alternatívát kínál a drága magnetostrikciós valamint a sérülékeny potenciométeres elven működő lineáris útadókkal szemben.

Az LI-Q25 típusú érzékelő rezgőkörös helyzetpozicionáló és nem mágnes segítségével detektálja a céltárgy helyzetét.
Az iparban használatos lineáris útadók két fő típusa létezik: egyrészt az olcsó , de sérülékeny és interferencia-érzékeny potenciométeres , másrészt a magas kopásállóságú és pontos , de meglehetősen drága magnetostrikciós elvű készülék.

A Turck új fejlesztésű lineáris útadói 1µm-es felbontással , 100mm…1000mm-es mérési távolsággal rendelkeznek.
Az útadók működési elve a következő: az IP67-es házba integrált adótekercs egy váltóáramú mágneses teret generál ami aktiválja a pozicionáló eszközbe integrált rezgőkört.Amikor az adótekercs leáll , a rezgőkör feszültséget indukál két , a szenzorba integrált vevőtekercsben. Ennek a feszültségnek a nagysága függ a pozicionáló eszköz vevőtekercsekhez viszonyított helyzetétől. Végül egy 16 bites mikroprocesszor generálja a megfelelő kimeneti jelet , különböző formátumokban: 0…10V, 4 … 20 mA  ,  IO-Link vagy SSI.
Ez a mérési elv immunis a külső mágneses terekre , ráadásul a mágnesek hiánya miatt a pozicionáló eszköz nem vonzza az apró, fémes részecskéket , ami nagyban befolyásolja az ilyen elvű eszköz működőképességét. A kiöntésnek köszönhetően eszközünket nem befolyásolják olyan külső tényezők , mint szennyeződés és nedvesség ( lásd potenciométeres útadók). A tekercsek speciális elrendezésésnek köszönhetően a kimeneti jelet nem befolyásolja az érzékelő és a pozicionáló eszköz közötti távolság.
Az útadó alumínium profilja könnyű szerelhetőséget biztosít a járulékos felfogató elemek segítségével. A mindösszesen 30 mm-es vakzónák , illetve a - 25ºC…70 ºC  közötti hőmérsékleti intervallum széles alkalmazhatóságot garantálnak.
Mechanikai szempontból standard M12x1 –es csatlakozó teszi lehetővé az egyszerű kapcsolódást további Turck I/O modulokhoz: BL20, BL67 és BL Compact.
A speciális I/O Link számos előnnyel rendelkezik  a programozhatóság és karbantartás területén. A  3 vezetékes I/O Link egy kábelen biztosítja az adattovábbítást és táplálást. A Turck ingyenesen biztosítja az LI-Q25 családhoz kifejlesztett meghajtót , az ún.DTM programot , amit egy megfelelő FDT/DTM szoftverbe pld. Pactware™-be  integrálva az eszköz konfigurálása könnyedén elvégezhető.
A lineáris útadók létjogosultsága az iparban megkérdőjelezhetetlen , hiszen számos fizikai jellemző : méret, pozíció , elmozdulás és távolság meghatározására használhatjuk.

 

Lineáris útadók katalógus ( angol - pdf- 4,6MB) >>>download<<<

<<< Vissza

 Új címünk

Turck Hungary Kft.
H-1117 Budapest , Infopark
Neumann János u. 1/E

E-mail: turck@turck.hu
Tel:       06-1-477-0740
Tel:       06-1-313-8221
Fax:      06-1-477-0741

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK


 more@Turck újság

 TURCK Worldwide