Tel: 06-1-477-0740 | hungary@turck.com

A TBEN-S-2COM soros interfészeket kapcsol Profinetre, Ethernet/IP-re, vagy Modbus TCP-re közvetlenül a gyártérben

IP67 I/O modul soros interfészekhez

18/17 – A TBEN-S-2COM RS232, RS485 és Modbus RTU eszközöket kapcsol Ethernet hálózatokhoz közvetlenül a gyártérben a Turck multiprotokoll sztenderdjének köszönhetően.

2017. október 19, Mülheim

A Turck ultrakompakt TBEN-S szériáját most egy soros interfész modullal bővíti.
A TBEN-S-2COM az RS232 és az  RS485 kommunikációs interfészt közvetlenül a gyártérben kapcsolja össze Modbus TCP, Ethernet/IP vagy Profinet protokollt használó vezérlőkhöz, ezzel elkerülve a vezérlőszekrénybe vezető hosszú kábelcsatornákat. A felhasználó szabadon választhat az RS232 és RS485 között csatornánként. A modul a soros portok mellett további 4 digitális I/O-t is kínál, amelyek szabadon használhatók be- vagy kimenetként, konfigurálás nélkül. A modul a magas fizikai védettségnek (IP65, IP67 egészen IP69K-ig), valamint a kiterjesztett hőmérséklettartománynak köszönhetően használható nehézipari környezetben is.

Az I/O modul egy előre integrált Modbus TCP kliens funkciót is tartalmaz. Ez lehetővé tesz  a vezérlő számára, hogy külön programozás nélkül érheti el a modult Modbus hálózaton. A hálózatra akár modulonként 64 Modbus RTU eszköz csatlakoztatható.

Azzal együtt, hogy a modul képes Profinet, Ethernet/IP hálózatokon is működni, Modbus TCP-n keresztül képes szenzorok és működtetők adatait továbbítani párhuzamosan „Edge gataway”-ekkel, adatelosztó hálózatokkal, vagy felhő alapú rendszerekkel. A gyakran használt rendszerek, mint Microsoft Azure, IBM Bluemix, de még sok OPC UA szerver is támogatja a Modbus TCP kommunikációt. Ez lehetővé teszi a TBEN-S-2COM modul használatát nagyobb adathálózattal rendelkező alkalmazásoknál is megelőző karbantartás céljából, vagy akár soros interfésszel rendelkező eszközöknél.

A Turck ultrakompakt TBEN-S szériáját most egy soros interfész modullal bővíti.
A TBEN-S-2COM az RS232 és az  RS485 kommunikációs interfészt közvetlenül a gyártérben kapcsolja össze Modbus TCP, Ethernet/IP vagy Profinet protokollt használó vezérlőkhöz, ezzel elkerülve a vezérlőszekrénybe vezető hosszú kábelcsatornákat. A felhasználó szabadon választhat az RS232 és RS485 között csatornánként. A modul a soros portok mellett további 4 digitális I/O-t is kínál, amelyek szabadon használhatók be- vagy kimenetként, konfigurálás nélkül. A modul a magas fizikai védettségnek (IP65, IP67 egészen IP69K-ig), valamint a kiterjesztett hőmérséklettartománynak köszönhetően használható nehézipari környezetben is.

Az I/O modul egy előre integrált Modbus TCP kliens funkciót is tartalmaz. Ez lehetővé tesz  a vezérlő számára, hogy külön programozás nélkül érheti el a modult Modbus hálózaton. A hálózatra akár modulonként 64 Modbus RTU eszköz csatlakoztatható.

Azzal együtt, hogy a modul képes Profinet, Ethernet/IP hálózatokon is működni, Modbus TCP-n keresztül képes szenzorok és működtetők adatait továbbítani párhuzamosan „Edge gataway”-ekkel, adatelosztó hálózatokkal, vagy felhő alapú rendszerekkel. A gyakran használt rendszerek, mint Microsoft Azure, IBM Bluemix, de még sok OPC UA szerver is támogatja a Modbus TCP kommunikációt. Ez lehetővé teszi a TBEN-S-2COM modul használatát nagyobb adathálózattal rendelkező alkalmazásoknál is megelőző karbantartás céljából, vagy akár soros interfésszel rendelkező eszközöknél.

Select Country

Turck worldwide