Remote I/O robbanásveszélyes területre

Az Elantas Beck modernizálta 19"-es moduláris interfész-rendszerét Turck kompakt remote I/O rendszerre.

A Hamburg-i Elantas Beck cég folyékony állagú impregnáló gyantákat és lakkokat gyárt és egyike a világ vezető gyártóinak. A gyártási technológia során a gyanta áthalad egy reaktor-soron ami számos hőmérsékleti-, nyomás- és egyéb folyamatreleváns mérőponttal rendelkezik. Az 1990-es években installált 19"-es interfésztechnika mára már elavultnak számít. Ez késztette a céget az új, modern Turck excom remote I/O technológia használatára.
  • A Turck excom remote I/O rendszere 128 bináris, vagy 64 analóg csatorna kiszolgálását teszi lehetővé.

  • A 19''-es modulhordozó 2 excom rendszert szolgálhat ki.

  • analóg erősítő bináris jelek továbbítva a kapcsoló térből az excom rendszer interfész kártyáihoz.

Sok-sok év megbízható működés után a 19"-es interfészkártyák hajlamossá váltak a meghibásodásra. Az elavult technológia miatt új megoldásra volt szükség. Döntés született az első reaktor-sor modernizálására így a felszabaduló kártya-modulok tartalék alkatrészként szolgálnak további sorok számára.

Terepi busz a 19"-es kártyák helyett

Thomas Pölking , karbantartási vezető, több felkínált alternatíva közül a terepibusz megoldása mellett döntött. " Szükségünk volt egy egyszerű és modern megoldásra, integrált Rb-s leválasztással és közvetlen kapcsolatban az S7-es PLC-kel. ", magyarázta Pölking. " A változtatás előtt csak indirekt kapcsolatunk volt a terepi eszközeinkkel."

Miután 2008 tavaszán stratégiai döntés született a remote I/O rendszer használata mellett , potenciális beszállítók után néztek. Az EAB Automation automatizálási cég lett megbízva ennek lebonyolításával.

Összeszerelés 19"-es modulhordozóban

A remote I/O rendszerszállító utáni keresés során az EAB összehasonlította különböző gyártók megoldásait és a választás a Turck által szállított excom remote I/O rendszerre esett. "A Turck által szállított excom rendszerben egy olyan remote I/O megoldásra találtunk rá, ami nagyon könnyen kezelhető, és rendkívűl kompakt, így sikerült installálni a meglévő 19"-es modulhordozónkba mind a 150 I/O-t ". mondja Jochen Ahrend, az EAB Automation vezetője. Az excom rendszerek megfelelnek az Elantas más követelményeinek is, mivel a reaktor-sorhoz további PLC-re nincs szükség. "Most a jelek a Turck excom rendszeréhez jutnak el, és onnan közvetlenül a S7-hez, így már nincs szükség további vezérlőre" mondja Pölking.

Bár ez volt az első olyan projekt, ahol az EAB excom rendszert alkalmazott, a tervezés pontosan olyan sikeres volt, mint a megvalósítás. A 2008-as év őszén, az alkalmazottak képesek voltak mindössze egy hétvége alatt telepíteni és elindítani a rendszert, így hétfőre az üzem újra teljesen működőképes volt. "Akkoriban nem rendelkeztünk tapasztalattal a termékről, így a Turck támogatása rengeteget segített" magyarázza Ahrend. "A hasznos írásos útmutatókon túlmenően a Turck szakemberei minden további kérdésünkre gyorsan válaszoltak, így sikeres tudtuk folytatni a projektet."

Rugalmas rendszer

Bár a remote I/O rendszer ebben a projektben nem robbanásveszélyes területre lett telepítve, lehetőség lett volna rá, hogy 1-es, vagy 2-es zónában telepítsék az excom-ot. A terepi eszközök engedélyezettek akár 0-ás zónában történő használatra is. Az IP20 védettségű I/O modulok a négy analóg vagy akár nyolc bináris be- vagy kimenetet biztosítanak 18,2 mm-es vastagság mellett. Két redundáns tápegység, két redundáns gateway, és legfeljebb 16 I/O-modul szerelhető be egy 43,2 x 20,6 x 11 cm nagyságú helyre. Ebben a konfigurációban maximum 128 bináris vagy 64 analóg csatorna áll rendelkezésre egy nagyon kis helyen.

További információ

Select Country

Turck worldwide

to top