Pontos helymeghatározás

A Zierer a Turck lineáris induktív útadóit használja IO-Link interfésszel

A Flying Fish körhintájában a Zierer Karussell- und Spezialmaschinenbau GmbH korábban közelítéskapcsolók segítségével mérte a gondolakar vízszintes pozícióját. Azonban a tizenkét hidraulikus henger mindegyikén elhelyezett öt darab érzékelő felszerelése, kalibrálása és integrálása a menetvezérlő rendszerbe igazán komplikált feladat volt, különösen mert a magasságmérés csak közelítő értéket eredményezett. A Zierer most első ízben a Turck induktív lineáris útadóit használja, ami analóg jelet ad ki és PLC-ről IO-Link-en keresztül lehet paraméterezni.
  • Induktív lineáris útadók biztosítják a gondolakarok megbízható pozicionálását

  • Most már a Turck 1000 mm-es lineáris útadója szolgáltatja a kar pontos helyzetét

  • Rövid vakzónájával, IP67-es védettségével és érintésmentes működésével az LI érzékelő ideális választás

A szórakoztató körhinta nem csak élvezetes kell, hogy legyen a vendégek számára, de biztonságos is. Ebben a szektorban a követelmények gyakran magasabbak, mint a hagyományos ipari üzemekben. "Végtére is, ez személyszállítás" mutat rá Wolfgang Brück ügyvezető igazgató. A Zierer ajánlatában megmaradt a Flying Fish klasszikus körhinta-menet . A menet során az utasok tizenkét darab hal alakú gondolában ülnek. A gondolák fém karokhoz vannak rögzítve, így haladnak körbe a középpont körül. A tizenkét csillag alakban elhelyezkedő hal hidraulikusan működtetett karok segítségével le- és fölfelé mozoghat.

A karok vízszintes pozíciójának meghatározásához a Zierer korábban öt darab érzékelőt használt mindegyik hidraulikus emelőn. Bár ez biztosította a biztonságos működést, az érzékelő beszerelése és beállítása viszonylag bonyolult feladat volt.

Alternatív lineáris útadók

Lineáris útadót alkalmazó megoldás 2011 októberében merült fel. A Zierer olyan lineáris útadót keresett, ami képes megmérni a hidraulikus henger útját egészen az 1000 milliméteres maximális hosszúságig. Más gyártók eszközein túlmenően a Zierer csapata elvégezte a Turck LI-Q25 induktív lineáris útadóinak a tesztelését is.

Az LI-Q25 nagyon rövid vakzónával rendelkezik, mivel ez érzékelő-elektronika be van építve az érzékelő teljes hossza mentén. Az elrendezés egyedi az iparban. A Zierer-t lenyűgözték a Turck érzékelővel végzett teszteredmények. Az érzékelő még gyors mozgás és az ebből keletkező centrifugális erők esetén is megbízhatóan szolgáltatja a pozicionáló elem helyzetét 4…20 mA analóg jel formájában. Ebből a kontroller meg tudja állapítani a kar pontos helyzetét. Klaus Gäck projektvezető így összegezi mindezt: “Számunkra nagyon fontos a minőség és a megbízhatóság. Úgy tűnik a Turck lineáris útadója a helyes választás volt”.

Paraméterezés IO-Link-en keresztül

A pozitív kimenetű tesztelés ellenére volt még két másik követelmény, amit teljesíteni kellett: biztonsági okokból a Zierer tudni akarta, van-e rá lehetőség a pozicionáló elem bármely hibájának kijelzésére. Bár az érzékelőn lévő LED jelzi, ha a pozicionáló elem a mérési tartományon kívülre kerül, Matthias Niedermeier, aki az elektromos tervezésért felelős, ezt a jelet a kontrollerbe is szerette volna eljuttatni. Az LI érzékelő képes erre, mivel lehetőséget ad IO-Link-en keresztüli paraméterezésre. Az IO-Link interfész lehetővé teszi, hogy a felhasználó a kontrollerből határozza meg a mérési tartományokat, invertálja a kimeneti jelet, vagy speciális kimenet jeleket , pld. hibajelet generáljon.

A Zierer-nek egy másik elvárása az MTBF (Meantime Between Failures) értékkel volt kapcsolatos. Az SN 29500 (99. kiadás) direktíva alapján elvégzett vizsgálat kimutatta, hogy az LI érzékelő 138 évig képes meghibásodás nélkül üzemelni. Brück ügyvezető igazgatót lenyűgözte ez a minőség : “Az érzékelő nem csupán a befektetési értékét őrzi meg, hanem a körhinta rendelkezésre állását is növeli és hozzájárul a magasabb üzemeltetési biztonsághoz.”

További információ

Select Country

Turck worldwide

to top